Verbindungsbauteile 200 kA (10/350 μs)

Zum Einsatz in der Schutzklasse I und II des Blitzschutzsystems (LPL I, II).
Klemmen geprüft in Anlehnung an die DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit einem Blitzstoßstrom von 200 kA (10/350 µs).

UNI-Trennklemme für zwei Rundleiter

Trennklemme mit Federring zum Verbinden einer Fangstange mit einer Leitung bzw. einer Ableitung mit der Erdeinführung. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).

Art.-Nr. 459200 - UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

Preis laden ...

Stück

UNI-Trennklemme für Erdeinführungsstangen

Trennklemme mit Federring zum Verbinden einer Fangstange mit einer Leitung bzw. einer Ableitung mit der Erdeinführung. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).

Art.-Nr. 459219 - UTK 200 8.10 16 ZP V2A

Preis laden ...

Stück

Klemmstück

Klemmstück mit Federring zum Anschluss von Flachmaterial an Konstruktionsteile. Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350 µs)

Art.-Nr. 380209 - KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

Preis laden ...

Stück

KS-Verbinder

KlemmSchrauben-Verbinder mit Federring sowie zusätzlich angebrachter Haltefläche zum Anschluss von Rundleitern an Flachprofile. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).

Art.-Nr. 301209 - KSV 200 10 FER V2A

Preis laden ...

Stück

MV-Klemme für Rundleiter

MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Federring zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).

Art.-Nr. 390209 - MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

Preis laden ...

Stück

MV-Klemme für Fangstangen

MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Federring zum universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs).

Art.-Nr. 392209 - MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

Preis laden ...

Stück