Koffer mit Messzubehör für Durchgangsprüfer

Messkoffer für die Unterbringung des Durchgangsprüfers und des Messzubehörs.Ausrüstung des Messkoffers:
  • 2 Drahthaspeln mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau, mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
  • 1 Messleitung 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020
  • 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000

Koffer mit Messzubehör für Durchgangsprüfer

Lederkoffer für die Unterbringung des Durchgangsprüfers und des Messzubehörs.

Ausrüstung des Messkoffers:
– 2 Drahthaspeln mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau, mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020
– 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000

Art.-Nr. 582620 - DGPKO ML PK ... KL

Preis laden ...

Stück