- Loading
Anschlussklemme
Für den universellen Anschluss an den Ringpotentialausgleich bei St/tZn, Kupfer oder Edelstahl (NIRO).
Anschlussklemme
Art.-Nr. 563169 - AK RPA V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl | Ø8-10 / 30 x 3 bis 11 mm |
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff Käfigklemme | St/galZn |
Anschlussquerschnitt | 2,5-95 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl | Ø8-10 / 30 x 3 bis 11 mm |
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff Käfigklemme | St/galZn |
Anschlussquerschnitt | 2,5-95 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364104839, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 77.8 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Anschlussklemme Ringpotentialsausgleich NIRO
Anschlussklemmen für den universellen Anschluss an den
Ringpotentialausgleich bei St/tZn, Kupfer oder
Edelstahl (NIRO)
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl: Ø8-10 / 30 x 3 bis 11
mm
Werkstoff: NIRO
Werkstoff Käfigklemme: St/galZn
Anschlussquerschnitt: 2,5-95 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 5,5 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK RPA V2A
Art.-Nr.: 563169
oder gleichwertig.
Anschlussklemmen für den universellen Anschluss an den
Ringpotentialausgleich bei St/tZn, Kupfer oder
Edelstahl (NIRO)
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl: Ø8-10 / 30 x 3 bis 11
mm
Werkstoff: NIRO
Werkstoff Käfigklemme: St/galZn
Anschlussquerschnitt: 2,5-95 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 5,5 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK RPA V2A
Art.-Nr.: 563169