Antennenerdung
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.
Antennen-Bandrohrschellen komplett
Art.-Nr. 540103 - BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-89 mm (3/8-3'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss Rd | 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-89 mm (3/8-3'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss Rd | 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364101302, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 119.71 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen
Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Abmessung Band: 330 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540103
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Antennen-Bandrohrschellen komplett
Art.-Nr. 540100 - BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss Rd | 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss Rd | 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364094109, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 133 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen
Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Abmessung Band: 570 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540100
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Spannkopf separat
Art.-Nr. 540110 - SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Anschluss Rd | 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Anschluss Rd | 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364094116, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 100 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen
Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Spannkopf separat,
zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
Werkstoff: NIRO
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540110
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Endlos-Spannband
Art.-Nr. 540901 - SPB 25X0.3 L100M V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Länge | 100 m |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Länge | 100 m |
GTIN: 4013364076525, Zolltarifnummer: 73269098, Bruttogewicht: 6.298 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit
verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
Werkstoff: NIRO
Abmessung Band: 25 x 0,3 mm
Länge: 100 m
Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Anschlussklemme für Tiefenerder
Art.-Nr. 540121 - AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Für Tiefenerder Ø | 20-25 mm |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | d M8 x 20 / 25 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Für Tiefenerder Ø | 20-25 mm |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | d M8 x 20 / 25 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364380660, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 147.001 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss
von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: : 316Ti / 316L / 316
Für Tiefenerder Ø: 20-25 mm
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Art.-Nr.: 540121
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
UNI-KS-Verbinder
Art.-Nr. 540122 - UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16-50 mm2 |
Schraube | M10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16-50 mm2 |
Schraube | M10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364379930, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 66.001 G, Verpackungseinheit: 25 ST
KS-Verbinder zum Anschluss an Flachprofile
mit Führung und Schlüsselfläche
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: : 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 16-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Art.-Nr.: 540122
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Dachrinnenklemme
Art.-Nr. 540120 - DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | d M8 x 20 / 25 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Schraube | d M8 x 20 / 25 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364379947, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 147.001 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Dachrinnenklemmen zum Verbinden von
Leitungen mit Dachrinnen
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Art.-Nr.: 540120
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –