Kapazitive Abgrenzeinheit DASD
- DASD: DEHN Advanced Solid-State Decoupler
- Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen
- Hohes Ableitvermögen
- Fail-Safe Ausfallverhalten
- Integrierte Testbuchse
- Im Außenbereich einsetzbar
DASD 45 LP 100 T
Art.-Nr. 923402 - DASD 45 LP 100 T
Preis laden ...
Stück
Ableitstrom transient (10/350 µs) | 75 kA |
Ableitstrom transient (8/20 µs) | 100 kA |
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 5,0 kArms (bis 40 ms) |
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 3,7 kArms (bis 200 ms) |
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 2,0 kArms (bis 600 ms) |
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms |
Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms) | ≤ 1,35 kV |
Begrenzungsspannung stationär (> 600 ms) | ≤ 3 V |
IECEx-Zulassungen | IECEx TUR 22.0029X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-7 | Ex ec IIC T4 Gc |
Ableitstrom transient (10/350 µs) | 75 kA |
Ableitstrom transient (8/20 µs) | 100 kA |
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 5,0 kArms (bis 40 ms) |
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 3,7 kArms (bis 200 ms) |
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 2,0 kArms (bis 600 ms) |
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms |
Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms) | ≤ 1,35 kV |
Begrenzungsspannung stationär (> 600 ms) | ≤ 3 V |
IECEx-Zulassungen | IECEx TUR 22.0029X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-7 | Ex ec IIC T4 Gc |
GTIN: 4013364442269, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 3.69 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Kapazitive Abgrenzeinheit DASD
Kapazitive Abgrenzeinheit
zum Schutz bei transienten, temporären und stationären
Überspannungen
Ableitstrom transient: (10/350 us): 75 kA
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 3,7 kAeff
(bis 200 ms)
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 45 A
(dauerhaft)
Mit integrierter Testbuchse
Im Außenbereich einsetzbar
Fabrikat: DEHN
Typ: DASD 45 LP 100 T
Art.-Nr.: 923402
oder gleichwertig.
Kapazitive Abgrenzeinheit
zum Schutz bei transienten, temporären und stationären
Überspannungen
Ableitstrom transient: (10/350 us): 75 kA
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 3,7 kAeff
(bis 200 ms)
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 45 A
(dauerhaft)
Mit integrierter Testbuchse
Im Außenbereich einsetzbar
Fabrikat: DEHN
Typ: DASD 45 LP 100 T
Art.-Nr.: 923402
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –