- Loading
Einschrauben-Anschlussklemmen
Zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern.
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Einschrauben-Anschlussklemmen
Art.-Nr. 630120 - AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 10 / -30 x 4 mm |
Klemmbereich Seil | 70 mm2 |
Ausführung für Tiefenerder | Ø20 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 10 / -30 x 4 mm |
Klemmbereich Seil | 70 mm2 |
Ausführung für Tiefenerder | Ø20 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364107427, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 156.8 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Einschrauben-Anschlussklemme St/tZn
Einschrauben-Anschlussklemmen zum Anschluss von
Rundleitern, Flachbändern
oder Seilen an Tiefenerdern
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil: 70 mm2
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
Art.-Nr.: 630120
oder gleichwertig.
Einschrauben-Anschlussklemmen zum Anschluss von
Rundleitern, Flachbändern
oder Seilen an Tiefenerdern
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil: 70 mm2
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
Art.-Nr.: 630120
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
Einschrauben-Anschlussklemmen
Art.-Nr. 630129 - AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 10 / -30 x 4 mm |
Klemmbereich Seil | 70 mm2 |
Ausführung für Tiefenerder | Ø20 mm |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 10 / -30 x 4 mm |
Klemmbereich Seil | 70 mm2 |
Ausführung für Tiefenerder | Ø20 mm |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364107434, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 154.8 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Einschrauben-Anschlussklemme NIRO (V4A)
Einschrauben-Anschlussklemmen
Einschrauben-Anschlussklemmen zum Anschluss von
Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil: 70 mm2
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
Art.-Nr.: 630129
oder gleichwertig.
Einschrauben-Anschlussklemmen
Einschrauben-Anschlussklemmen zum Anschluss von
Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil: 70 mm2
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
Art.-Nr.: 630129