Ausführung NIRO (V4A)
Art.-Nr. 649150 - RE 25 1500 V4A
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Stablänge | 1500 mm |
Durchmesser Ø | 25 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Stablänge | 1500 mm |
Durchmesser Ø | 25 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364126350, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 1.71 KG, Verpackungseinheit: 6 ST
Rohrerder Ausführung NIRO (V4A) Stablänge 1500mm
Rohrerder leichte Ausführung,
zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Ø: 25 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: RE 25 1500 V4A
Art.-Nr.: 649150
oder gleichwertig.
Rohrerder leichte Ausführung,
zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Ø: 25 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: RE 25 1500 V4A
Art.-Nr.: 649150
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –