Überbrückungsbänder

Zum Verbinden von Metallverkleidungen (Nieten oder Schrauben) oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte; Anschluss z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019.

Anwendungshinweis:
Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig).

Ausführung kurz

Art.-Nr. 377015 - UEBB L180 B10.5 B5.2 AL

Preis laden ...

Stück

Ausführung kurz

Art.-Nr. 377007 - UEBB L180 B10.5 B5.2 CU

Preis laden ...

Stück

Ausführung kurz, für die Befestigung mit Bohrschrauben

Art.-Nr. 377045 - UEBB L180 B10.5 B6.5 AL

Preis laden ...

Stück

Ausführung lang, mit Mittelbohrung

Art.-Nr. 377115 - UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL

Preis laden ...

Stück

Ausführung lang, mit Mittelbohrung

Art.-Nr. 377107 - UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU

Preis laden ...

Stück