- Loading
Überbrückungsseile
Zum Verbinden / Überbrücken von Erdungsfestpunkten. Geeignet für den Schutz- und Funktionspotenzialausgleich.
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377316 - UEBS 16 L... B10.5 CU SW OD
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364522459, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 411.9 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377316
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
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377325 - UEBS 25 L... B10.5 CU SW OD
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 25 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 25 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364522466, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 558.8 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 25 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 25 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377325
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
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377335 - UEBS 35 L... B10.5 CU SW OD
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 35 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Aussenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 35 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Aussenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364522473, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 937.3 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 35 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 35 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377335
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
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377350 - UEBS 50 L... B10.5 CU SW OD
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364522480, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.021 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 50 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 50 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377350
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
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377370 - UEBS 70 L... B10.5 CU SW OD
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 70 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H01N2-D |
Querschnitt | 70 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364522497, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.401 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 70 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 70 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377370
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377216 - UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494565, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 411.901 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377216
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377217 - UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494572, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 411.901 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377217
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377225 - UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 25 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 25 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494589, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 558.801 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 25 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377225
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377226 - UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 25 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 25 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494596, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 558.801 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 25 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377226
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377235 - UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 35 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 35 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494602, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 937.3 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 35 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377235
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377236 - UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 35 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 35 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494619, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 937.301 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 35 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377236
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377250 - UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494725, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.021 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 50 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377250
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377251 - UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494732, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.021 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 50 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377251
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377270 - UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 70 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 70 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494749, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.401 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 70 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377270
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
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377271 - UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 70 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Werkstoff Kabelschuh | Cu /gal (Ni)Sn |
Werkstoff Seil | Cu |
Kabel | H07V-K |
Querschnitt | 70 mm2 |
Befestigung | [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Innenbereich |
Isolierung | PVC grün-gelb |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364494756, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.401 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 70 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377271
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
Standardlängen
Art.-Nr. 377210 - UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 200 mm |
Werkstoff Kabelschuh | Al |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig) |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 200 mm |
Werkstoff Kabelschuh | Al |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig) |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364083028, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 53.011 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im
Außenbereich geeignet.
Länge: 200 mm
Werkstoff Kabelschuh: Al
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: Gummi EM5 schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
Art.-Nr.: 377210
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
Standardlängen
Art.-Nr. 377310 - UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 300 mm |
Werkstoff Kabelschuh | Al |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig) |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 300 mm |
Werkstoff Kabelschuh | Al |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig) |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364033382, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 88.5 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im
Außenbereich geeignet.
Länge: 300 mm
Werkstoff Kabelschuh: Al
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: Gummi EM5 schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
Art.-Nr.: 377310
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
Standardlängen
Art.-Nr. 377410 - UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 400 mm |
Werkstoff Kabelschuh | Al |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig) |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 400 mm |
Werkstoff Kabelschuh | Al |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig) |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364083035, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 90.4 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im
Außenbereich geeignet.
Länge: 400 mm
Werkstoff Kabelschuh: Al
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: Gummi EM5 schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU
Art.-Nr.: 377410
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
Standardlängen
Art.-Nr. 377510 - UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Länge (l1) | 500 mm |
Werkstoff Kabelschuh | Al |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig) |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Länge (l1) | 500 mm |
Werkstoff Kabelschuh | Al |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Anwendungshinweis | Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig) |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364033399, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 110 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im
Außenbereich geeignet.
Länge: 500 mm
Werkstoff Kabelschuh: Al
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: Gummi EM5 schwarz
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
Art.-Nr.: 377510