- Loading
Überbrückungslaschen
Zum Anschließen und Verbinden von Metallverkleidungen, zum Nieten oder Schrauben.
Anwendungshinweis:
Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig).
Anwendungshinweis:
Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig).
Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377006 - UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Al |
Abmessung | 30 x 2 mm |
Länge | 170 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Mittelbohrung | Ø11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Al |
Abmessung | 30 x 2 mm |
Länge | 170 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Mittelbohrung | Ø11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024922, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 39.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Überbrückungslaschen Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Al
Überbrückungslaschen
zum Anschließen und Verbinden
von Metallverkleidungen,
zum Nieten oder Schrauben
Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Werkstoff: Al
Länge: 170 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
Art.-Nr.: 377006
oder gleichwertig.
Al
Überbrückungslaschen
zum Anschließen und Verbinden
von Metallverkleidungen,
zum Nieten oder Schrauben
Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Werkstoff: Al
Länge: 170 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
Art.-Nr.: 377006
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
Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377027 - UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Cu |
Abmessung | 28 x 2 mm |
Länge | 170 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Mittelbohrung | Ø11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Cu |
Abmessung | 28 x 2 mm |
Länge | 170 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Mittelbohrung | Ø11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364034204, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 114.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Überbrückungslaschen Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Cu
Überbrückungslaschen
zum Anschließen und Verbinden
von Metallverkleidungen,
zum Nieten oder Schrauben
Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Werkstoff: Cu
Länge: 170 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
Art.-Nr.: 377027
oder gleichwertig.
Cu
Überbrückungslaschen
zum Anschließen und Verbinden
von Metallverkleidungen,
zum Nieten oder Schrauben
Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Werkstoff: Cu
Länge: 170 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
Art.-Nr.: 377027
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
Ausführung kurz ohne Mittelbohrung
Art.-Nr. 377016 - UEBL L170 B5.2 6.5 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Al |
Abmessung | 30 x 2 mm |
Länge | 170 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Al |
Abmessung | 30 x 2 mm |
Länge | 170 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364083417, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 38.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Überbrückungslaschen Ausführung kurz ohne Mittelbohrung
Al
Überbrückungslaschen
zum Anschließen und Verbinden
von Metallverkleidungen,
zum Nieten oder Schrauben
Ausführung kurz ohne Mittelbohrung
Werkstoff: Al
Länge: 170 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBL L170 B5.2 6.5 AL
Art.-Nr.: 377016
oder gleichwertig.
Al
Überbrückungslaschen
zum Anschließen und Verbinden
von Metallverkleidungen,
zum Nieten oder Schrauben
Ausführung kurz ohne Mittelbohrung
Werkstoff: Al
Länge: 170 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBL L170 B5.2 6.5 AL
Art.-Nr.: 377016
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
Ausführung lang mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377026 - UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Al |
Abmessung | 30 x 2 mm |
Länge | 220 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Mittelbohrung | Ø11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Al |
Abmessung | 30 x 2 mm |
Länge | 220 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm |
Mittelbohrung | Ø11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364068582, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 48.02 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Überbrückungslaschen Ausführung lang mit Mittelbohrung
Al
Überbrückungslaschen
zum Anschließen und Verbinden
von Metallverkleidungen,
zum Nieten oder Schrauben
Ausführung lang mit Mittelbohrung
Werkstoff: Al
Länge: 220 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
Art.-Nr.: 377026
oder gleichwertig.
Al
Überbrückungslaschen
zum Anschließen und Verbinden
von Metallverkleidungen,
zum Nieten oder Schrauben
Ausführung lang mit Mittelbohrung
Werkstoff: Al
Länge: 220 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
Art.-Nr.: 377026