- Loading
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
DEHNvenCI
- Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung
- Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
- Tiefer Schutzpegel UP ≤ 1,5 kV (inkl. Vorsicherung)
- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Löschung von Netzfolgeströmen bis 100 kAeff
- Hohes Blitzstrom-Ableitvermögen von 25 kA (10/350 µs)
- Ermöglicht Endgeräteschutz
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
DEHNvenCI 255 (FM)
Kombi-Ableiter mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung.
Art.-Nr. 961200 - DVCI 1 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | integrierte Vorsicherung |
Zulassungen | KEMA |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | integrierte Vorsicherung |
Zulassungen | KEMA |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364145108, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 477.3 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kombi-Ableiter DEHNvenCI 255
1-poliger Kombi-Ableiter mit integrierter
Ableitervorsicherung, Breite2TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Ermöglicht Endgeräteschutz
Defektanzeige für Ableiter und integrierte Sicherung
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DVCI 1 255
Art.-Nr.: 961200
oder gleichwertig.
1-poliger Kombi-Ableiter mit integrierter
Ableitervorsicherung, Breite2TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Ermöglicht Endgeräteschutz
Defektanzeige für Ableiter und integrierte Sicherung
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DVCI 1 255
Art.-Nr.: 961200
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Kein Zubehör gefunden
DEHNvenCI 255 (FM)
Kombi-Ableiter mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung.
Art.-Nr. 961205 - DVCI 1 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | integrierte Vorsicherung |
Zulassungen | KEMA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | integrierte Vorsicherung |
Zulassungen | KEMA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364145115, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 480.8 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kombi-Ableiter DEHNvenCI 255 FM
1-poliger Kombi-Ableiter mit integrierter
Ableitervorsicherung, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Ermöglicht Endgeräteschutz
Defektanzeige und Fernmeldung für Ableiter und
integrierte Sicherung
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach
DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DVCI 1 255 FM
Art.-Nr.: 961205
oder gleichwertig.
1-poliger Kombi-Ableiter mit integrierter
Ableitervorsicherung, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Ermöglicht Endgeräteschutz
Defektanzeige und Fernmeldung für Ableiter und
integrierte Sicherung
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach
DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DVCI 1 255 FM
Art.-Nr.: 961205
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Kein Zubehör gefunden