- Loading
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
DEHNshield ZP
- Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach DIN EN 61643-11
- Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Click + Power-Anschlusstechnik für Sammelschienenkontaktierung und teilweise Push-in-Erdungsklemme
- Leistungsstarke und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
- Perfekte Lösung für die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-443/534
- Platzsparende Bauform durch schmale Breite von z.T. nur 38 mm für kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter oder integriertem Leitungsschutzschalter
- Als SG- oder LSG-Variante mit integrierter überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (L und N) jeweils für RfZ und APZ nach VDE-AR-N 4100
- Schützt die gesamte elektrische Anlage bereits so nah wie möglich am Einspeisepunkt
- Funktionsüberwachung aller Schutzpfade und mechanische Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
- Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
- Erfüllt die Anforderungen an das Blitzstromableitvermögen nach DIN VDE 0100-534
DEHNshield ZP 2 TT 255
Art.-Nr. 909531 - DSH ZP 2 TT 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364424807, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 610.481 G, Verpackungseinheit: 1 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 TT 255
Art.-Nr.: 909531
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP 2 SG TT 255
Art.-Nr. 909631 - DSH ZP 2 SG TT 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364424739, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 652.091 G, Verpackungseinheit: 1 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A
flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 SG TT 255
Art.-Nr.: 909631
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP B2 TT 255
Art.-Nr. 909331 - DSH ZP B2 TT 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364422728, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 598.271 G, Verpackungseinheit: 1 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 TT 255
Art.-Nr.: 909331
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP B2 SG TT 255
Art.-Nr. 909396 - DSH ZP B2 SG TT 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364409859, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 646.131 G, Verpackungseinheit: 1 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A
flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 SG TT 255
Art.-Nr.: 909396
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP 2 TNS 255
Art.-Nr. 909540 - DSH ZP 2 TNS 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-PE] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-PE] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364424784, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 577.051 G, Verpackungseinheit: 1 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 TNS 255
Art.-Nr.: 909540
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP 2 SG TNS 255
Art.-Nr. 909640 - DSH ZP 2 SG TNS 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-PE] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-PE] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364424715, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 617.651 G, Verpackungseinheit: 1 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A
flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 SG TNS 255
Art.-Nr.: 909640
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP B2 TNS 255
Art.-Nr. 909340 - DSH ZP B2 TNS 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-PE] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-PE] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364424876, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 579.681 G, Verpackungseinheit: 1 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 TNS 255
Art.-Nr.: 909340
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP B2 SG TNS 255
Art.-Nr. 909440 - DSH ZP B2 SG TNS 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-PE] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-PE] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364409866, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 621.62 G, Verpackungseinheit: 1 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A
flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 SG TNS 255
Art.-Nr.: 909440
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP 2 TNC 255
Art.-Nr. 909530 - DSH ZP 2 TNC 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364424753, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 520.311 G, Verpackungseinheit: 1 ST
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 37,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 TNC 255
Art.-Nr.: 909530
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP 2 SG TNC 255
Art.-Nr. 909630 - DSH ZP 2 SG TNC 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364424692, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 562.361 G, Verpackungseinheit: 1 ST
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A
flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 37,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 SG TNC 255
Art.-Nr.: 909630
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP B2 TNC 255
Art.-Nr. 909330 - DSH ZP B2 TNC 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 22,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 22,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364424852, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 522.371 G, Verpackungseinheit: 1 ST
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 22,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 TNC 255
Art.-Nr.: 909330
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP B2 SG TNC 255
Art.-Nr. 909430 - DSH ZP B2 SG TNC 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 22,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 22,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364409842, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 564.861 G, Verpackungseinheit: 1 ST
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A
flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 22,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 SG TNC 255
Art.-Nr.: 909430
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP 2 LSG TT 255
Art.-Nr. 909831 - DSH ZP 2 LSG TT 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364449732, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 765 G, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L) für das
intelligente Messsystem
Nachträgliche Integration eines einpoligen
B6 Leitungsschutzschalters möglich
zur Realisierung einer Spannungsversorgung
des intelligenten Messystems gem. VDE-AR-N 4100.
Zwei Buchsen für die 230 V Spannungsversorgung (N und
L)
jeweils für RfZ / APZ im Gerät integriert;
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem
montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 LSG TT 255
Art.-Nr.: 909831
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP B2 LSG TT 255
Art.-Nr. 909731 - DSH ZP B2 LSG TT 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364449725, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 765 G, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Nachträgliche Integration eines einpoligen
B6 Leitungsschutzschalters möglich
zur Realisierung einer Spannungsversorgung
des intelligenten Messystems gem. VDE-AR-N 4100.
Zwei Buchsen für die 230 V Spannungsversorgung (N und
L)
jeweils für RfZ / APZ im Gerät integriert;
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem
montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 LSG TT 255
Art.-Nr.: 909731
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP 2 LSG A TT 255
Art.-Nr. 909231 - DSH ZP 2 LSG A TT 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364449756, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 873 G, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem gem. VDE-AR-N 4100
Inkl. eines einpoligen B6 Leitungsschutzschalter für
die Spannungsversorgung
mit plombierbarer Schutzabdeckung und je 2 Buchsen
und Stecker zur einfachen Verdrahtung.
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem
montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 LSG A TT 255
Art.-Nr.: 909231
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNshield ZP B2 LSG A TT 255
Art.-Nr. 909131 - DSH ZP B2 LSG A TT 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
GTIN: 4013364449749, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 873 G, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem gem. VDE-AR-N 4100
Inkl. eines einpoligen B6 Leitungsschutzschalter für
die Spannungsversorgung
mit plombierbarer Schutzabdeckung und je 2 Buchsen
und Stecker zur einfachen Verdrahtung.
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem
montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 LSG A TT 255
Art.-Nr.: 909131
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –