- Loading
Gewindeadapter
Für den Anschluss an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10, Kontermutter und Federring, zum Einsatz bei Perimeterdämmung oder Wärmedämmverbundsystemen.
Gewindeadapter
Art.-Nr. 478699 - GAD EFP M10 10 L130 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Innengewinde | M10 x 25 mm |
Außengewinde | M10 x 80 mm |
Gesamtlänge | 130 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Innengewinde | M10 x 25 mm |
Außengewinde | M10 x 80 mm |
Gesamtlänge | 130 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364158054, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 130 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Gewindeadapter NIRO (V4A)
Gewindeadapter für den Anschluss an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10, Kontermutter und
Federring, zum Einsatz bei Perimeterdämmung oder
Wärmedämmverbundsystemen
Werkstoff: NIRO (V4A)
ASTM / AISI: : 316Ti / 316L / 316
Innengewinde: M10 x 25 mm
Außengewinde: M10 x 80 mm
Gesamtlänge: 130 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: GAD EFP M10 10 L130 V4A
Art.-Nr.: 478699
oder gleichwertig.
Gewindeadapter für den Anschluss an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10, Kontermutter und
Federring, zum Einsatz bei Perimeterdämmung oder
Wärmedämmverbundsystemen
Werkstoff: NIRO (V4A)
ASTM / AISI: : 316Ti / 316L / 316
Innengewinde: M10 x 25 mm
Außengewinde: M10 x 80 mm
Gesamtlänge: 130 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: GAD EFP M10 10 L130 V4A
Art.-Nr.: 478699