- Loading
HVI Leitung / HVI long Leitung
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft) oder s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Die HVI long Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.
HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)
Art.-Nr. 819220 - HVI RIV 75 20 L6M SW M
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364244238, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 3.1 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Farbe schwarz
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI RIV 75 20 L6M SW M
Art.-Nr.: 819220
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)
Art.-Nr. 819223 - HVI RIV 75 23 L6M GR M
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364157675, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 5.3 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Farbe grau
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI RIV 75 23 L6M GR M
Art.-Nr.: 819223
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)
Art.-Nr. 819226 - HVI RAV 75 20 L6M SW M
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364260528, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 13.86 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohraußenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI RAV 75 20 L6M SW M
Art.-Nr.: 819226
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)
Art.-Nr. 819227 - HVI RAV 75 23 L6M GR M
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364157712, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 5.2 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Farbe grau
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohraußenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI RAV 75 23 L6M GR M
Art.-Nr.: 819227
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
HVI long Leitung (Trommelware)
Art.-Nr. 819135 - HVI LO 75 20 L100M SW M
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364141759, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 660 G, Verpackungseinheit: 100 M
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 20 L100M SW M
Art.-Nr.: 819135
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
HVI long Leitung (Trommelware)
Art.-Nr. 819136 - HVI LO 75 23 L100M GR M
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364147140, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 760 G, Verpackungseinheit: 100 M
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 23 L100M GR M
Art.-Nr.: 819136
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI long Leitung (Trommelware)
Art.-Nr. 819138 - HVI LO 75 20 L500M SW M
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364434523, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 660 G, Verpackungseinheit: 500 M
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 20 L500M SW M
Art.-Nr.: 819138
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
HVI long Leitung (Trommelware)
Art.-Nr. 819110 - HVI LO 75 23 L400M GR M
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364436008, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 760 G, Verpackungseinheit: 400 M
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 23 L400M GR M
Art.-Nr.: 819110
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI long Leitung (abgelängt)
Art.-Nr. 819131 - HVI LO 75 20 L... SW M
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 70 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 70 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364223189, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 4.215 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Leitung abgelängt 6,0 - 70,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 20 L... SW M
Art.-Nr.: 819131
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
HVI long Leitung (abgelängt)
Art.-Nr. 819132 - HVI LO 75 23 L... GR M
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 60 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 60 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364223172, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 4.95 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Leitung abgelängt 6,0 - 60,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 60 m
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 23 L... GR M
Art.-Nr.: 819132
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente