- Loading
BLITZDUCTORconnect zum Schutz von MSR-Anlagen - Loading
Schnell geprüft – auf einen Blick
Integrierte Anzeige zur einfachen und schnellen Wartung - Loading
Sicher verriegelt – exakt entfernt
Beidseitige secR Entriegelungstasten für das sichere Handling - Loading
Connect = Protect
Einfache Statusmeldung mit Überwachungseinheit für Ableitergruppen - Loading
Höchste Anlagenverfügbarkeit
Zulassungen für den Einsatz in eigensicheren Messkreisen
BLITZDUCTORconnect – Modular
- Zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen
- Hohes Gesamt-Ableitvermögen 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
- Maximale Stoßstrombelastbarkeit (8/20µs) Imax bis 20 kA
- Niedrige Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
- Schneller und einfacher Leitungsanschluss durch Push-In-Anschlusstechnik
- Alle Schutzkomponenten im Modul integriert
- Beidseitige secR Entriegelungstasten für den sicheren Modulwechsel
- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Failsafe-Verhalten
- Im Modul integrierter LifeCheck und optische Statusanzeige
- Einfache Status-Fernmeldung mit optionaler FM-Einheit
- Werkzeugloses Trennen des Signalkreises für Wartungszwecke
- Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
BCO ML2 B 180
Art.-Nr. 927210 - BCO ML2 B 180
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | A |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | A |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405585, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 57.753 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Blitzstrom-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern für den
Blitzschutz-Potentialausgleich sowie die Ausführung
einer indirekten Erdung geschirmter Leitungen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1
Impulskategorie: C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Nennstrom bei 80°C: 1,2 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 B 180
Art.-Nr.: 927210
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BE
Art.-Nr. 927222 - BCO ML2 BE 12
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1,4 MHz |
Zulassungen | UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1,4 MHz |
Zulassungen | UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405592, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 59.19 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 12
Art.-Nr.: 927222
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BE
Art.-Nr. 927224 - BCO ML2 BE 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405608, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 59.677 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 24
Art.-Nr.: 927224
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BE
Art.-Nr. 927225 - BCO ML2 BE 48
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 54 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 54 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405615, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.221 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 48
Art.-Nr.: 927225
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BE
Art.-Nr. 927227 - BCO ML2 BE 180
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364468658, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.851 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180 V DC / 127 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 180
Art.-Nr.: 927227
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BD
Art.-Nr. 927242 - BCO ML2 BD 12
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 2,6 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 2,6 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405622, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.351 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader erdpotentialfreier
symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 12
Art.-Nr.: 927242
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BD
Art.-Nr. 927244 - BCO ML2 BD 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5,8 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5,8 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405639, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.643 G, Verpackungseinheit: 0 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader erdpotentialfreier
symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 24
Art.-Nr.: 927244
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BD
Art.-Nr. 927245 - BCO ML2 BD 48
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 56 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 7,2 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 56 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 7,2 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405646, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.491 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader erdpotentialfreier
symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 56,0 V DC / 39,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 48
Art.-Nr.: 927245
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BD
Art.-Nr. 927247 - BCO ML2 BD 180
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364468665, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.921 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader erdpotentialfreier
symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180 V DC / 127 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 180
Art.-Nr.: 927247
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BE HF
Art.-Nr. 927270 - BCO ML2 BE HF 5
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405653, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.566 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter
Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE HF 5
Art.-Nr.: 927270
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BE HF
Art.-Nr. 927274 - BCO ML2 BE HF 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364468559, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.301 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter
Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BE HF 24
Art.-Nr.: 927274
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BD HF
Art.-Nr. 927271 - BCO ML2 BD HF 5
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405660, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.42 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter zum Schutz
von 1 Doppelader erdpotentialfreier hochfrequenter
Bussysteme sowie symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HF 5
Art.-Nr.: 927271
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BD HF
Art.-Nr. 927275 - BCO ML2 BD HF 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364468566, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58.601 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter zum Schutz
von 1 Doppelader erdpotentialfreier hochfrequenter
Bussysteme sowie symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HF 24
Art.-Nr.: 927275
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BD HC5A 24
Art.-Nr. 927254 - BCO ML2 BD HC5A 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364513419, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 60.631 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Kombi-Ableiter zum Schutz
von 1 Doppelader erdpotentialfreier Signalkreise
mit hohem Nennstrom in informationstechnischen
Systemen und MSR-Kreisen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 80°C: 5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HC5A 24
Art.-Nr.: 927254
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BPD 24
Art.-Nr. 927214 - BCO ML2 BPD 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 10 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 4,5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 10 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 4,5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364473003, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 58 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer steckbarer Kombi-Ableiter zum Schutz
einer Doppelader in 24 V DC Systemen,
Einsatz geeignet auch bei geerdetem Minuspol,
mit integrierten PTC Widerständen für einen
Überstromschutz bis 40 A
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,1 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-In
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BPD 24
Art.-Nr.: 927214
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 MVG 230
Erfüllt u.a. die Anforderungen für signaltechnische Anlagen in der Bahnindustrie (DB RIL 819.0808 konform).
Art.-Nr. 927290 - BCO ML2 MVG 230
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | V |
Nennspannung (UN ) | 230 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 6 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | SIL |
Ableiterklasse | V |
Nennspannung (UN ) | 230 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 6 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | SIL |
GTIN: 4013364466524, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 60.121 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
zum Schutz von 2 Adern mehradriger
Signalschnitttellen mit Nennspannung 230 V AC.
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 2 / P3
Impulskategorie: C1, C2, C3
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 320 V DC / 250 V AC
Nennstrom bei 80°C: 3 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 3 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 6 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-In
DB RIL 819.0808 konform
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 MVG 230
Art.-Nr.: 927290
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO ML2 BD EX 24
Art.-Nr. 927284 - BCO ML2 BD EX 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,5 MHz |
Zulassungen | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,5 MHz |
Zulassungen | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364405677, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 65.181 G, Verpackungseinheit: 1 ST
modularer steckbarer Kombi-Ableiter
zum Schutz einer Doppelader eigensicherer,
potentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 30 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
mit Signaltrennung für Wartungszwecke
Leitungsanschluss: Push-in
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO ML2 BD EX 24
Art.-Nr.: 927284
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 B
Art.-Nr. 927010 - BCO MOD ML2 B 180
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | A |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | A |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410114, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 B 180
steckbares Blitzstrom-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern
für den Blitzschutz-Potentialausgleich
sowie die Ausführung einer indirekten
Erdung geschirmter Leitungen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1
Impulskategorie: C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Nennstrom bei 80°C: 1,2 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 B 180
Art.-Nr.: 927010
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BE
Art.-Nr. 927022 - BCO MOD ML2 BE 12
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410121, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 12
steckbares Kombi-Ableiter
zum Schutz von 2 Einzeladern
mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 12
Art.-Nr.: 927022
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BE
Art.-Nr. 927024 - BCO MOD ML2 BE 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410138, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39.271 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern
mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 24
Art.-Nr.: 927024
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BE
Art.-Nr. 927025 - BCO MOD ML2 BE 48
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 54 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 54 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410145, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 48
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern
mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 48
Art.-Nr.: 927025
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BE
Art.-Nr. 927027 - BCO MOD ML2 BE 180
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364468689, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 180
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern
mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180 V DC / 127 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 180
Art.-Nr.: 927027
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BD
Art.-Nr. 927042 - BCO MOD ML2 BD 12
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 2,6 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 2,6 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410152, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 12
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader
erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 12
Art.-Nr.: 927042
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BD
Art.-Nr. 927044 - BCO MOD ML2 BD 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5,8 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5,8 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410169, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 0 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader
erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 24
Art.-Nr.: 927044
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BD
Art.-Nr. 927045 - BCO MOD ML2 BD 48
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 56 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 7,2 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 56 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 7,2 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410176, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 48
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader
erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 48
Art.-Nr.: 927045
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BD
Art.-Nr. 927047 - BCO MOD ML2 BD 180
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364468672, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 180
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader
erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und
energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 180 V DC / 127 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 180
Art.-Nr.: 927047
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BE HF
Art.-Nr. 927070 - BCO MOD ML2 BE HF 5
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410183, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 5
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter
Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE HF 5
Art.-Nr.: 927070
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BE HF
Art.-Nr. 927074 - BCO MOD ML2 BE HF 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364468573, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39.001 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 2 Einzeladern hochfrequenter
Übertragungen mit gemeinsamen Bezugspotential
sowie unsymmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P1
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE HF 24
Art.-Nr.: 927074
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BD HF
Art.-Nr. 927071 - BCO MOD ML2 BD HF 5
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410190, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 5
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier
hochfrequenter Bussysteme
sowie symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD HF 5
Art.-Nr.: 927071
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BD HF
Art.-Nr. 927075 - BCO MOD ML2 BD HF 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364468580, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39.001 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier
hochfrequenter Bussysteme
sowie symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Grenzfrequenz 100 MHz
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD HF 24
Art.-Nr.: 927075
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BD HC5A 24
Art.-Nr. 927054 - BCO MOD ML2 BD HC5A 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364513426, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 41.001 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HC5A 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier
Signalkreise mit hohem Nennstrom in
informationstechnischen Systemen und MSR-Kreisen.
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 80°C: 5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD HC5A 24
Art.-Nr.: 927054
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BPD
Art.-Nr. 927014 - BCO MOD ML2 BPD 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 10 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 4,5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 10 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 4,5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
GTIN: 4013364473010, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BPD 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul zum Schutz
einer Doppelader in 24 V DC Systemen, Einsatz
geeignet auch bei geerdetem Minuspol,
mit integrierten PTC Widerständen für
einen Überstromschutz bis 40 A
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,1 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BPD 24
Art.-Nr.: 927014
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 MVG 230
Erfüllt u. a. die Anforderungen für signaltechnische Anlagen in der Bahnindustrie (DB RIL 819.0808 konform).
Art.-Nr. 927090 - BCO MOD ML2 MVG 230
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | V |
Nennspannung (UN ) | 230 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 6 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | SIL |
Ableiterklasse | V |
Nennspannung (UN ) | 230 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 6 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | SIL |
GTIN: 4013364466531, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 MVG 230
steckbares Überspannungs-Ableiter Modul
zum Schutz von 2 Adern mehradriger
Signalschnittstellen mit Nennspannung 230 V AC.
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 2 / P3
Impulskategorie: C1, C2, C3
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 320 V DC / 250 V AC
Nennstrom bei 80°C: 3 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 3 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 6 kA
Austauschmodul
DB RIL 819.0808 konform
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 MVG 230
Art.-Nr.: 927090
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
BCO MOD ML2 BD EX 24
Art.-Nr. 927084 - BCO MOD ML2 BD EX 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,5 MHz |
Zulassungen | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,5 MHz |
Zulassungen | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
GTIN: 4013364410206, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 1 ST
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD EX 24
steckbares Kombi-Ableiter-Modul
zum Schutz einer Doppelader eigensicherer,
potentialfreier symmetrischer Schnittstellen
geprüft nach EN/IEC 61643-21 und energetisch
koordiniert nach IEC 61643-22
Ableiterklasse Type 1 / P2
Impulskategorie: C1, C2, C3, B2, D1
Statusanzeige, Baubreite 6 mm
Höchste Dauerspannung: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Nennstrom bei 70°C: 0,75 A
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: 30 V
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (8/20): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom gesamt (8/20): 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 1,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 3 kA
Austauschmodul
Fabrikat: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD EX 24
Art.-Nr.: 927084
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –