Stützrohr mit HVI power Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 90 cm (in Luft) oder s ≤ 180 cm (fester Baustoff).

Optisch angepasste innenliegende Verlegung der HVI power Leitung im Stützrohr mit geringer Windangriffsfläche.

Die Mindestbestelllänge beträgt 6 m. Die Leitungslänge ist bei Bestellung anzugeben.
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.

Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangspitze

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangspitze Ø10 mm.

Art.-Nr. 819430 - HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A

Preis laden ...

Stück

HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangstange

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm.

Art.-Nr. 819431 - HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A

Preis laden ...

Stück

HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangstange

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm.

Art.-Nr. 819433 - HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A

Preis laden ...

Stück