Flachband- / Rundleitungshalter mit Druckstück
Druckstück mit Schraube M8 für das Verlegen von Flachband bis 11 mm und Rundleitern 6-10 mm.
Wandabstand 11 mm
Art.-Nr. 277230 - FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Befestigung | Ø15 / 9 x 20 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Befestigung | Ø15 / 9 x 20 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364110984, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 123.841 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Flachbandhalter, mit Druckstück für Wandmontage mit
Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Wandabstand: 11 mm
Befestigung: Ø15 / 9 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN
Art.-Nr.: 277230
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Wandabstand 11 mm
Art.-Nr. 277237 - FRH 11 6.10 WA11 B7 CU
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Befestigung | Ø15 / 9 x 20 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Befestigung | Ø15 / 9 x 20 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364110991, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 126.681 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Flachbandhalter, mit Druckstück für Wandmontage mit
Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Wandabstand: 11 mm
Befestigung: Ø15 / 9 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA11 B7 CU
Art.-Nr.: 277237
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Wandabstand 11 mm
Art.-Nr. 277239 - FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Befestigung | Ø15 / 9 x 20 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Befestigung | Ø15 / 9 x 20 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364111004, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 117.001 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Flachbandhalter, mit Druckstück für Wandmontage mit
Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Wandabstand: 11 mm
Befestigung: Ø15 / 9 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A
Art.-Nr.: 277239
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Wandabstand 15 mm
Art.-Nr. 277240 - FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Befestigung | 7 x 15 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Werkstoff Druckstück | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Befestigung | 7 x 15 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Werkstoff Druckstück | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364022577, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 171 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Flachbandhalter, mit Druckstück für Wandmontage mit
Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Wandabstand: 15 mm
Befestigung: 7 x 15 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Werkstoff Druckstück: NIRO
Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN
Art.-Nr.: 277240
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Wandabstand 15 mm
Art.-Nr. 277249 - FRH 11 6.10 WA15 B7 V2A
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Befestigung | Ø15 / 9 x 20 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Werkstoff Druckstück | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Befestigung | Ø15 / 9 x 20 mm |
Schlitzbreite | 12 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Werkstoff Druckstück | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364506251, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 140.641 G, Verpackungseinheit: 25 ST
V2A
Flachbandhalter, mit Druckstück für
Wandmontage mit Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Wandabstand: 15 mm
Befestigung: Ø15 / 9 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Werkstoff Druckstück: NIRO
Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA15 B7 V2A
Art.-Nr.: 277249
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –