- Loading
Leitungshalter DEHNhold
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Mit Innengewinde
Art.-Nr. 274110 - LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364123434, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 31.5 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A
Art.-Nr.: 274110
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Mit Innengewinde
Art.-Nr. 274117 - LH ZS 8.10 FL20 M8 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | NIRO / gal Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO / gal Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364128194, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 31.7 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO / gal Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 M8 CU
Art.-Nr.: 274117
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
Mit Innengewinde, vormontiert mit Kunststoffsockel
Art.-Nr. 274150 - LH ZS 8.10 FL20 M8 KS V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364128187, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 35 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Kunststoffsockel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 M8 KS V2A
Art.-Nr.: 274150
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
Mit Innengewinde, vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel
Art.-Nr. 274160 - LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Kunststoffsockel | grau ● |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Kunststoffsockel | grau ● |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364123380, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 42 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel und Dübel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Schraube: ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel: Ø8 x 40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A
Art.-Nr.: 274160
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Mit Innengewinde, vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel
Art.-Nr. 274167 - LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | NIRO / gal Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Kunststoffsockel | braun ● |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO / gal Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 20 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Kunststoffsockel | braun ● |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364128200, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 42.7 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel und Dübel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO / gal Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Schraube: ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel: Ø8 x 40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 CU
Art.-Nr.: 274167
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
Mit Innengewinde, z. B. für Runddraht mit Kunststoffmantel
Art.-Nr. 274113 - LH ZS 13 M8 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 13 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 13 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
GTIN: 4013364123403, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 37.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNhold zum Befestigen von Rundleitern
mit Kunststoff-Mantel
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 13 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 13 M8 V2A
Art.-Nr.: 274113
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –