- Loading
Leitungshalter DEHNgrip
Einfache Montage:
– Leiter von oben eindrücken
Vorzüge:
– Leitung ist im DEHNgrip fixiert
– Kein weiteres Schrauben erforderlich
Bauhöhe 20 mm
Art.-Nr. 207019 - LH DG 8 H20 IGM6 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Gewinde Leitungshalter | M6 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Gewinde Leitungshalter | M6 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364054912, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 21.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses NIRO-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 IGM6 V2A
Art.-Nr.: 207019
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 20 mm
Art.-Nr. 207009 - LH DG 8 H20 B7.8 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364054882, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 16.8 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses NIRO-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 B7.8 V2A
Art.-Nr.: 207009
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 20 mm
Art.-Nr. 207017 - LH DG 8 H20 IGM6 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Gewinde Leitungshalter | M6 |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Gewinde Leitungshalter | M6 |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364054905, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 18 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses Kupfer-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 IGM6 CU
Art.-Nr.: 207017
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 20 mm
Art.-Nr. 207007 - LH DG 8 H20 B7.8 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364054899, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 17.7 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses Kupfer-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 B7.8 CU
Art.-Nr.: 207007
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 32 mm
Art.-Nr. 207039 - LH DG 8 H32 IGM6 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Gewinde Leitungshalter | M6 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Gewinde Leitungshalter | M6 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364042735, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 25.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses NIRO-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H32 IGM6 V2A
Art.-Nr.: 207039
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 32 mm
Art.-Nr. 207029 - LH DG 8 H32 B7.8 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364042711, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 25.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses NIRO-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H32 B7.8 V2A
Art.-Nr.: 207029
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 32 mm
Art.-Nr. 207037 - LH DG 8 H32 IGM6 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Gewinde Leitungshalter | M6 |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Gewinde Leitungshalter | M6 |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364042742, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 27.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses Kupfer-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H32 IGM6 CU
Art.-Nr.: 207037
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 32 mm
Art.-Nr. 207027 - LH DG 8 H32 B7.8 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364042728, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 27.8 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses Kupfer-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H32 B7.8 CU
Art.-Nr.: 207027
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 20 mm vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel
Art.-Nr. 207109 - LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364085800, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 29 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses NIRO-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel (grau) und Dübel
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR
Art.-Nr.: 207109
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 20 mm vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel
Art.-Nr. 207107 - LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 CU BR
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bohrung Leitungshalter | Ø7,8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | Cu |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364235649, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 32 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter DEHNgrip
schraubenloses Cu-Haltersystem
mit loser Leitungsführung
vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel (braun) und Dübel
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 CU BR
Art.-Nr.: 207107
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –