Spezifische PCB-Lösungen
- Montagefertige Überspannungsableiter zum Schutz des Endgerätes
- Platzsparende Schutzgeräte zur Integration in die Kundenapplikation
- Einsetzbar in AC, DC, AC+DC Applikationen
- Bestückung in THT Technologie direkt auf der Leiterplatte
- Ausführung als Typ 1 + 2 Kombiableiter in RAC Funkenstreckentechnologie mit Folgestrombegrenzung
- Ausführung als Typ 2 Ableiter in Varistortechnologie mit Ableiterüberwachung "Thermo Dynamic-Control"
- Hohe Gerätesicherheit auf minimalem Bauraum
- Einsatz in unterschiedlichen Branchen: z.B. Wind, PV, Mobilfunk
BD420-6-DN
Art.-Nr. 900488 - BD420-6-DN
Preis laden ...
Stück
VC 385 1 10
Überspannungs-Ableiter mit potentialfreiem Öffnerkontakt für die direkte Montage auf Leiterplatten.
Art.-Nr. 900485 - VC 385 1 10
Preis laden ...
Stück
VC 600 1 10
Überspannungs-Ableiter mit potentialfreiem Öffnerkontakt für die direkte Montage auf Leiterplatten.
Art.-Nr. 900486 - VC 600 1 10
Preis laden ...
Stück
VC NPE 1 10
Überspannungs-Ableiter mit potentialfreiem Öffnerkontakt für die direkte Montage auf Leiterplatten.
Art.-Nr. 900483 - VC NPE 1 10
Preis laden ...
Stück
VC PV 670 1 10
Überspannungs-Ableiter mit potentialfreiem Öffnerkontakt für die direkte Montage auf Leiterplatten.
Art.-Nr. 900487 - VC PV 670 1 10
Preis laden ...
Stück
VC PV 750 1 10
Überspannungs-Ableiter mit potentialfreiem Öffnerkontakt für die direkte Montage auf Leiterplatten.
Art.-Nr. 900481 - VC PV 750 1 10
Preis laden ...
Stück