- Loading
Fangstangen GFK/Al
Fangstange zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z. B. auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik.
Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.
Durchmesser 16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Dauertemperaturbereich -50 bis +100 °C.
Die Fangstangen sind mit 2 Stück Betonsockel (Gewicht 17 kg) nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Die Fangstangen GFK/Al erfüllen die Anforderungen nach DIN/IEC TS 62561-8.
Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.
Durchmesser 16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Dauertemperaturbereich -50 bis +100 °C.
Die Fangstangen sind mit 2 Stück Betonsockel (Gewicht 17 kg) nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Die Fangstangen GFK/Al erfüllen die Anforderungen nach DIN/IEC TS 62561-8.
Ausführung verpresst
Art.-Nr. 106207 - FS 16 10 1660 GFK AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge (l1) | 1660 mm |
Isolierstrecke (l2) | 635 mm |
Werkstoff Fangspitze / Buchse | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 114 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 129 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Gesamtlänge (l1) | 1660 mm |
Isolierstrecke (l2) | 635 mm |
Werkstoff Fangspitze / Buchse | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 114 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 129 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364127623, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 493 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Fangstange GFK/Al Ausführung verpresst Gesamtlänge
1660mm
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B.
auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit
Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7, UV-stabilisiert, Farbe
lichtgrau
Ausführung verpresst
Gesamtlänge: 1660 mm
Isolierstrecke: 635 mm
Werkstoff Fangspitze / Buchse: Al
Werkstoff Distanzstück: GFK
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 114 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 129 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 1660 GFK AL
Art.-Nr.: 106207
oder gleichwertig.
1660mm
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B.
auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit
Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7, UV-stabilisiert, Farbe
lichtgrau
Ausführung verpresst
Gesamtlänge: 1660 mm
Isolierstrecke: 635 mm
Werkstoff Fangspitze / Buchse: Al
Werkstoff Distanzstück: GFK
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 114 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 129 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 1660 GFK AL
Art.-Nr.: 106207
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
Ausführung verpresst
Art.-Nr. 106210 - FS 16 10 2000 GFK AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge (l1) | 2000 mm |
Isolierstrecke (l2) | 975 mm |
Werkstoff Fangspitze / Buchse | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 93 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 105 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Gesamtlänge (l1) | 2000 mm |
Isolierstrecke (l2) | 975 mm |
Werkstoff Fangspitze / Buchse | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 93 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 105 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364127630, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 625 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Fangstange GFK/Al Ausführung verpresst Gesamtlänge
2000mm
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B.
auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit
Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Die Fangstangen sind nach
Eurocode Fangstange GFK/Al Ausführung verpresst
Gesamtlänge 1660mmdimensionert.
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B.
auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit
Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7, UV-stabilisiert, Farbe
lichtgrau
Ausführung verpresst
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7, UV-stabilisiert, Farbe
lichtgrau
Ausführung verpresst
Gesamtlänge: 2000 mm
Isolierstrecke: 975 mm
Werkstoff Fangspitze / Buchse: Al
Werkstoff Distanzstück: GFK
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 93 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 105 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 2000 GFK AL
Art.-Nr.: 106210
oder gleichwertig.
2000mm
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B.
auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit
Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Die Fangstangen sind nach
Eurocode Fangstange GFK/Al Ausführung verpresst
Gesamtlänge 1660mmdimensionert.
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B.
auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit
Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7, UV-stabilisiert, Farbe
lichtgrau
Ausführung verpresst
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7, UV-stabilisiert, Farbe
lichtgrau
Ausführung verpresst
Gesamtlänge: 2000 mm
Isolierstrecke: 975 mm
Werkstoff Fangspitze / Buchse: Al
Werkstoff Distanzstück: GFK
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 93 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 105 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 2000 GFK AL
Art.-Nr.: 106210
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
Ausführung variabel mit Gewinde M10
Art.-Nr. 106217 - DIST 16 M10 675 GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge (l1) | 675 mm |
Isolierstrecke (l2) | 635 mm |
Werkstoff Fangspitze / Buchse | Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Gesamtlänge (l1) | 675 mm |
Isolierstrecke (l2) | 635 mm |
Werkstoff Fangspitze / Buchse | Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364128811, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 280 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Fangstange GFK/Al mit Gewinde M10 Gesamtlänge 675mm
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B. auf
Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm, Materialfaktor km = 0,7
UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau
Ausführung variabel mit Gewinde M10
z. B. für Fangspitze Art.-Nr. 101 001, Fangspitze mit
MV-Klemme Art.-Nr. 105 071
Gesamtlänge: 675 mm
Isolierstrecke: 635 mm
Werkstoff Fangspitze / Buchse: Al
Werkstoff Distanzstück: GFK
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIST 16 M10 675 GFK
Art.-Nr.: 106217
oder gleichwertig.
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B. auf
Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm, Materialfaktor km = 0,7
UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau
Ausführung variabel mit Gewinde M10
z. B. für Fangspitze Art.-Nr. 101 001, Fangspitze mit
MV-Klemme Art.-Nr. 105 071
Gesamtlänge: 675 mm
Isolierstrecke: 635 mm
Werkstoff Fangspitze / Buchse: Al
Werkstoff Distanzstück: GFK
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIST 16 M10 675 GFK
Art.-Nr.: 106217
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
Ausführung variabel mit Gewinde M10
Art.-Nr. 106220 - DIST 16 M10 1015 GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge (l1) | 1015 mm |
Isolierstrecke (l2) | 975 mm |
Werkstoff Fangspitze / Buchse | Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Gesamtlänge (l1) | 1015 mm |
Isolierstrecke (l2) | 975 mm |
Werkstoff Fangspitze / Buchse | Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364128828, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 410 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Fangstange GFK/Al mit Gewinde M10 Gesamtlänge 1015mm
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B. auf
Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm, Materialfaktor km = 0,7
UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau
Ausführung variabel mit Gewinde M10
z. B. für Fangspitze Art.-Nr. 101 001, Fangspitze mit
MV-Klemme Art.-Nr. 105 071
Gesamtlänge: 1015 mm
Isolierstrecke: 975 mm
Werkstoff Fangspitze / Buchse: Al
Werkstoff Distanzstück: GFK
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIST 16 M10 1015 GFK
Art.-Nr.: 106220
oder gleichwertig.
Fangstangen GFK/Al
zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z.B. auf
Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik.
Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Ø16 mm, Materialfaktor km = 0,7
UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau
Ausführung variabel mit Gewinde M10
z. B. für Fangspitze Art.-Nr. 101 001, Fangspitze mit
MV-Klemme Art.-Nr. 105 071
Gesamtlänge: 1015 mm
Isolierstrecke: 975 mm
Werkstoff Fangspitze / Buchse: Al
Werkstoff Distanzstück: GFK
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIST 16 M10 1015 GFK
Art.-Nr.: 106220