- Loading
- Loading
Aufgeständerte Fangeinrichtung mit Distanzhalter und Betonsockel im Bereich der Elektroinstallation auf dem Dach - Loading
Winkelabstützung mit Falzklemme. - Loading
Distanzhalter mit Aufsatz, Befestigungsbuchse und Spannband. - Loading
Variable Winkelabstützung mit Bandschelle.
DEHNiso-Distanzhalter
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Ø16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Dauertemperaturbereich -50 bis +100 °C.
Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.
1 m Distanzstab entspricht einer äquivalenten Luftstrecke von 0,7 m.
Die DEHNiso-Distanzhalter erfüllen die Anforderungen nach DIN/IEC TS 62561-8.
Mit Stangenhalter und Befestigungsplatte
Art.-Nr. 106115 - DIDH 16 530 BP V2A GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 530 mm |
Isolierstrecke (l2) | 445 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 530 mm |
Isolierstrecke (l2) | 445 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364100213, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 488 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
inkl. Betonsockel 17 kg dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 530 mm
Isolierstrecke: 445 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 530 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106115
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Stangenhalter und Befestigungsplatte
Art.-Nr. 106120 - DIDH 16 690 BP V2A GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 690 mm |
Isolierstrecke (l2) | 605 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 690 mm |
Isolierstrecke (l2) | 605 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364092945, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 552 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
inkl. Betonsockel 17 kg dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 690 mm
Isolierstrecke: 605 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 690 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106120
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Stangenhalter und Befestigungsplatte
Art.-Nr. 106123 - DIDH 16 1030 BP V2A GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 1030 mm |
Isolierstrecke (l2) | 945 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 1030 mm |
Isolierstrecke (l2) | 945 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364100220, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 686 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
inkl. Betonsockel 17 kg dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 1030 mm
Isolierstrecke: 945 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106123
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Leitungshalter und Befestigungsplatte
Art.-Nr. 106090 - DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 530 mm |
Isolierstrecke (l2) | 445 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 240 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 530 mm |
Isolierstrecke (l2) | 445 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 240 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364100190, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 470 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Leitungen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1,0 m, Al D
8-10 mm)
von 240 km/h dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 530 mm
Isolierstrecke: 445 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106090
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Leitungshalter und Befestigungsplatte
Art.-Nr. 106100 - DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 690 mm |
Isolierstrecke (l2) | 605 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 198 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 690 mm |
Isolierstrecke (l2) | 605 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 198 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364092907, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 544.8 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Leitungen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1,0 m, Al D
8-10 mm)
von 198 km/h dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 690 mm
Isolierstrecke: 605 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106100
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Leitungshalter und Befestigungsplatte
Art.-Nr. 106105 - DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 1030 mm |
Isolierstrecke (l2) | 945 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 140 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 1030 mm |
Isolierstrecke (l2) | 945 mm |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 140 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364100206, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 658 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter für Ringleitungen
errichtet im Betonsockel (8,5 kg)
mit Keiltechnik (Art.-Nr. 102 075)
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1,0 m, Al D
8-10 mm)
von 140 km/h dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 1030 mm
Isolierstrecke: 945 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106105
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Stangenhalter mit Rohrschelle
Art.-Nr. 106225 - DIDH 16 530 RS40.60 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 530 mm |
Isolierstrecke (l2) | 445 mm |
Klemmbereich Rohr | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 530 mm |
Isolierstrecke (l2) | 445 mm |
Klemmbereich Rohr | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364100299, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 684 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 530 mm
Isolierstrecke: 445 mm
Klemmbereich Rohr: 40-60 mm (1 1/4-2")
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 530 RS40.60 V2A
Art.-Nr.: 106225
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Stangenhalter mit Rohrschelle
Art.-Nr. 106226 - DIDH 16 690 RS40.60 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 690 mm |
Isolierstrecke (l2) | 605 mm |
Klemmbereich Rohr | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 690 mm |
Isolierstrecke (l2) | 605 mm |
Klemmbereich Rohr | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364098930, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 722.2 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 690 mm
Isolierstrecke: 605 mm
Klemmbereich Rohr: 40-60 mm (1 1/4-2")
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 690 RS40.60 V2A
Art.-Nr.: 106226
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Stangenhalter mit Rohrschelle
Art.-Nr. 106228 - DIDH 16 1030 RS40.60 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 1030 mm |
Isolierstrecke (l2) | 945 mm |
Klemmbereich Rohr | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 1030 mm |
Isolierstrecke (l2) | 945 mm |
Klemmbereich Rohr | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364100305, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 877.6 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 1030 mm
Isolierstrecke: 945 mm
Klemmbereich Rohr: 40-60 mm (1 1/4-2")
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 RS40.60 V2A
Art.-Nr.: 106228
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Stangenhalter mit Bandrohrschelle
Art.-Nr. 106245 - DIDH 16 530 SB50.300 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 530 mm |
Isolierstrecke (l2) | 445 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 530 mm |
Isolierstrecke (l2) | 445 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364100336, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 561.4 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 530 mm
Isolierstrecke: 445 mm
Klemmbereich Rohr: 50-300 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 530 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 106245
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Stangenhalter mit Bandrohrschelle
Art.-Nr. 106246 - DIDH 16 690 SB50.300 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 690 mm |
Isolierstrecke (l2) | 605 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 690 mm |
Isolierstrecke (l2) | 605 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364098954, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 608.1 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 690 mm
Isolierstrecke: 605 mm
Klemmbereich Rohr: 50-300 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 690 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 106246
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Stangenhalter mit Bandrohrschelle
Art.-Nr. 106248 - DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 1030 mm |
Isolierstrecke (l2) | 945 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 1030 mm |
Isolierstrecke (l2) | 945 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364100343, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 762 G, Verpackungseinheit: 1 ST
NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 1030 mm
Isolierstrecke: 945 mm
Klemmbereich Rohr: 50-300 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 106248
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Leitungshalter DEHNgrip
Art.-Nr. 106160 - DIDH 8 675 KT V2A GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 675 mm |
Isolierstrecke (l2) | 590 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 104 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 176 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 675 mm |
Isolierstrecke (l2) | 590 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 104 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 176 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364092938, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 286.5 G, Verpackungseinheit: 1 ST
675mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter für Ringleitungen
errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik zum Einhalten
des
Trennungsabstand zu elektrisch leitenden Teilen nach
DIN
EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die DEHNiso-Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 176 km/h
dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 675 mm
Isolierstrecke: 590 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 104 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 176 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 8 675 KT V2A GFK
Art.-Nr.: 106160
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit MMV-Klemme
Art.-Nr. 106150 - DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 675 mm |
Isolierstrecke (l2) | 590 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 104 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 176 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Länge (l1) | 675 mm |
Isolierstrecke (l2) | 590 mm |
Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 104 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) | 176 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364092914, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 340 G, Verpackungseinheit: 1 ST
DEHNiso-Distanzhalter mit MMV-Klemme, feste
Leitungsführung
z.B. für Kreuzungspunkte bei Ringleitungen
errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik zum Einhalten
des Trennungsabstand zu elektrisch leitenden Teilen
nach
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die DEHNiso-Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 176 km/h
dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 675 mm
Isolierstrecke: 590 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 104 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg,
Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 176 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
Art.-Nr.: 106150
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –