- Loading
Überspannungs-Ableiter für den KNX / EIB-Bus mit Anschlussdrähten. - Loading
Schutz einer KNX-Spannungsversorgungseinheit mit dem BUStector. Montage im Standard-Busklemmen-Aufnahmeschacht. - Loading
Schutz eines KNX-Busankopplers mit dem BUStector. Installation an einer Busklemme im Montageraum eines Kabelkanals.
BUStector
- Ableiter für KNX / EIB-Bus
- Minimaler Platzbedarf, da in KNX / EIB-Busklemmenbauform
- Systemgetestet mit EIBA-Zertifizierung
BT
Überspannungs-Ableiter in Bauform einer Busklemme, abgestimmt auf die Gerätefestigkeit von KNX / EIB-Systemen. EIBA-Zulassung.
Art.-Nr. 925001 - BT 24
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Ableiterklasse | B |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 45 V |
Nennstrom (IL ) | 6 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (In ) | 5 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 70 MHz |
Zulassungen | EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95 |
Ableiterklasse | B |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 45 V |
Nennstrom (IL ) | 6 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (In ) | 5 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 70 MHz |
Zulassungen | EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95 |
GTIN: 4013364047365, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 10.1 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Überspannungs-Ableiter Busklemme BUStector BT 24
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2
BUSTECTOR, geprüft nach
EN 61643-21, zum Schutz
von EIB / Konnex-Systemen
und zum Aufstecken auf
Busankoppler anstelle
einer normalen Busklemme.
EIBA Zertifizierung.
Höchste Dauerspannung DC: 45 V
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader: 5 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: BT 24
Art.-Nr.: 925001
oder gleichwertig.
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2
BUSTECTOR, geprüft nach
EN 61643-21, zum Schutz
von EIB / Konnex-Systemen
und zum Aufstecken auf
Busankoppler anstelle
einer normalen Busklemme.
EIBA Zertifizierung.
Höchste Dauerspannung DC: 45 V
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader: 5 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: BT 24
Art.-Nr.: 925001
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –