- Loading
Überspannungs-Ableiter, D-SUB-Steckanschluss in Stecker-Buchse-Ausführung. - Loading
SUB-D-Steckanschluss für einfache Montage. - Loading
Direkter Geräteanschluss für optimale Schutzwirkung.
FS / USD
- Überspannungs-Ableiter in SUB-D-Anschlusstechnik zum leichten Nachrüsten
- 9-poliger Standardanschluss
- Standard Profibus-DP
FS 9E PB
Überspannungs-Ableiter für Profibus-DP. Ausführung mit D-SUB 9-polig, Pin 6 ohne Schutz durchgeführt für Programmierschnittstelle.
Art.-Nr. 924017 - FS 9E PB 6
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Ableiterklasse | [ |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 7 V |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad (In ) | 0,2 kA |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-SG (In ) | 0,2 kA |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) SG-PG (In ) | 0,4 kA |
Grenzfrequenz (fG ) | 90 MHz |
Anschluss Eingang / Ausgang | SUB-D 9 Stecker / SUB-D 9 Buchse |
Länge Erdungsleitung | 300 mm (PG) |
Ableiterklasse | [ |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 7 V |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad (In ) | 0,2 kA |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-SG (In ) | 0,2 kA |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) SG-PG (In ) | 0,4 kA |
Grenzfrequenz (fG ) | 90 MHz |
Anschluss Eingang / Ausgang | SUB-D 9 Stecker / SUB-D 9 Buchse |
Länge Erdungsleitung | 300 mm (PG) |
GTIN: 4013364045934, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 38.4 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überspannungs-Ableiter für Profibus-DP FS 9E PB 6
Überspannungs-Ableiter-Schutzklemme
der Ableiterklasse Type 4 / P1
FS, geprüft nach EN 61643-21
zum Schutz von Datenschnittstellen
Profibus-DP, SINEC L2 bis 12 MBit/s.
Adapterbauweise, Erdung über
angebaute Leitung.
Höchste Dauerspannung DC: 7 V
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad: 0,2 kA
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-SG: 0,2 kA
Belegung: Ad: 3/8, SG: 5, PG: 1, 6: ungeschützt
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 9E PB 6
Art.-Nr.: 924017
oder gleichwertig.
Überspannungs-Ableiter-Schutzklemme
der Ableiterklasse Type 4 / P1
FS, geprüft nach EN 61643-21
zum Schutz von Datenschnittstellen
Profibus-DP, SINEC L2 bis 12 MBit/s.
Adapterbauweise, Erdung über
angebaute Leitung.
Höchste Dauerspannung DC: 7 V
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad: 0,2 kA
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-SG: 0,2 kA
Belegung: Ad: 3/8, SG: 5, PG: 1, 6: ungeschützt
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 9E PB 6
Art.-Nr.: 924017
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –