- Loading
Steckdosenleiste zum Schutz der Netzversorgung von elektronischen Geräten vor transienten Überspannungen sowie hochfrequenten Störspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 1 – 2 und höher. - Loading
SFL-Protector
- Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
- Entstörfilter
- Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung
- Netzschalter mit Betriebsanzeige (nur SFL PRO 6X)
- 2 m Anschlussleitung für den flexiblen Einsatz bei verschiedensten Anwendungen
- Optische Funktionsanzeige (grün) und optische Defektanzeige (rot)
SFL PRO 6X
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Netzfilter.
Art.-Nr. 909250 - SFL PRO 6X
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Anzahl der Steckdosen | 6 |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Anzahl der Steckdosen | 6 |
GTIN: 4013364132566, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 970 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste SFL PRO 6X
6-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und
Filter
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
Entstörfilter nach DIN VDE 0565 Teil 3
Netzschalter mit Betriebsanzeige: grün
optische Defektanzeige: rot
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,6 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Dämpfung bei f = 1 MHZ sym./asym. >= 32 dB / >= 30 dB
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: SFL PRO 6X
Art.-Nr.: 909250
oder gleichwertig.
6-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und
Filter
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
Entstörfilter nach DIN VDE 0565 Teil 3
Netzschalter mit Betriebsanzeige: grün
optische Defektanzeige: rot
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,6 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Dämpfung bei f = 1 MHZ sym./asym. >= 32 dB / >= 30 dB
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: SFL PRO 6X
Art.-Nr.: 909250
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
SFL PRO 6X 19"
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Netzfilter für Datenschränke 482,6 mm (19 Zoll).
Art.-Nr. 909251 - SFL PRO 6X 19"
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Anzahl der Steckdosen | 6 |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Anzahl der Steckdosen | 6 |
GTIN: 4013364132573, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 877 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste SFL PRO 6X 19"
6-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und
Filter
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
Entstörfilter nach DIN VDE 0565 Teil 3
mit Betriebsanzeige: grün
optische Defektanzeige: rot
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,6 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Dämpfung bei f = 1 MHZ sym./asym. >= 32 dB / >= 30dB
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableite der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: SFL PRO 6X 19"
Art.-Nr.: 909251
oder gleichwertig.
6-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und
Filter
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
Entstörfilter nach DIN VDE 0565 Teil 3
mit Betriebsanzeige: grün
optische Defektanzeige: rot
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,6 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Dämpfung bei f = 1 MHZ sym./asym. >= 32 dB / >= 30dB
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableite der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: SFL PRO 6X 19"
Art.-Nr.: 909251
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –