Dachleitungshalter mit Klebepad
Für das Errichten von Fangeinrichtungen z. B. auf Trapez-Blechdächern. Der Leitungshalter kann auf glatten (nicht strukturierten) Untergründen wie Metalldächern / Metallflächen eingesetzt werden. Die Leitungshalter werden durch Kleben (Schutzfolie entfernen) auf dem Dach fixiert.
Die Klebefläche ist entsprechend der Angaben in der Montageanleitung mit dem Spezialreiniger (Art.-Nr. 297 199) zu reinigen.
Mit einem Liter Spezialreiniger können bis zu 1000 Klebestellen gereinigt werden.
Die Verarbeitungstemperatur der Dachleitungshalter von ≥ +15 °C ist zu beachten.
Robuste, witterungs- und UV-stabilisierte Ausführung, halogenfrei
Die Klebefläche ist entsprechend der Angaben in der Montageanleitung mit dem Spezialreiniger (Art.-Nr. 297 199) zu reinigen.
Mit einem Liter Spezialreiniger können bis zu 1000 Klebestellen gereinigt werden.
Die Verarbeitungstemperatur der Dachleitungshalter von ≥ +15 °C ist zu beachten.
Robuste, witterungs- und UV-stabilisierte Ausführung, halogenfrei
Leitungshalter DEHNsnap mit anformbarer Alustrebe
Art.-Nr. 297130 - DLH DS 8 H16 KP K AL
*
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Strebe | Aluminium – anformbar |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | grau ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Leitunghalter Modell | DEHNsnap |
Bauhöhe Leitungshalter | 16 mm |
Leitungsführung | lose |
Abmessung | gemäß CAD |
Werkstoff Strebe | Aluminium – anformbar |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | grau ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Leitunghalter Modell | DEHNsnap |
Bauhöhe Leitungshalter | 16 mm |
Leitungsführung | lose |
Abmessung | gemäß CAD |
GTIN: 4013364492523, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 19.84 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Dachleitungshalter mit Alustrebe und Klebepad
(DEHNsnap)
Dachleitungshalter mit Klebepad und
anformbarer Alustrebe für das Errichten
von Fangeinrichtungen auf
unterschiedlichen Blechdachformen.
Der Leitungshalter kann auf glatten
(nicht strukturierten) Untergründen
wie Metalldächern / Metallflächen
eingesetzt werden.
Werkstoff Strebe: Aluminium – anformbar
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitunghalter Modell: DEHNsnap
Leitungsführung: lose
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H16 KP K AL
Art.-Nr.: 297130
oder gleichwertig.
(DEHNsnap)
Dachleitungshalter mit Klebepad und
anformbarer Alustrebe für das Errichten
von Fangeinrichtungen auf
unterschiedlichen Blechdachformen.
Der Leitungshalter kann auf glatten
(nicht strukturierten) Untergründen
wie Metalldächern / Metallflächen
eingesetzt werden.
Werkstoff Strebe: Aluminium – anformbar
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitunghalter Modell: DEHNsnap
Leitungsführung: lose
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H16 KP K AL
Art.-Nr.: 297130
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Leitungshalter DEHNgrip mit anformbarer Alustrebe
Art.-Nr. 297140 - DLH DG 8 H20 KP V2A AL
*
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Strebe | Aluminium – anformbar |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Leitunghalter Modell | DEHNgrip |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Leitungsführung | lose |
Abmessung | gemäß CAD |
Werkstoff Strebe | Aluminium – anformbar |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Leitunghalter Modell | DEHNgrip |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Leitungsführung | lose |
Abmessung | gemäß CAD |
GTIN: 4013364492530, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 28.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Dachleitungshalter mit Alustrebe und Klebepad
(DEHNgrip)
Dachleitungshalter mit Klebepad und
anformbarer Alustrebe für das Errichten
von Fangeinrichtungen auf
unterschiedlichen Blechdachformen.
Der Leitungshalter kann auf glatten
(nicht strukturierten) Untergründen
wie Metalldächern / Metallflächen
eingesetzt werden.
Werkstoff Strebe: Aluminium – anformbar
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Leitungsführung: lose
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 KP V2A AL
Art.-Nr.: 297140
oder gleichwertig.
(DEHNgrip)
Dachleitungshalter mit Klebepad und
anformbarer Alustrebe für das Errichten
von Fangeinrichtungen auf
unterschiedlichen Blechdachformen.
Der Leitungshalter kann auf glatten
(nicht strukturierten) Untergründen
wie Metalldächern / Metallflächen
eingesetzt werden.
Werkstoff Strebe: Aluminium – anformbar
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Leitungsführung: lose
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 KP V2A AL
Art.-Nr.: 297140
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Leitungshalter DEHNsnap mit Grundplatte
Art.-Nr. 297110 - DLH DS 8 H36 KP67 K GR
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Grundplatte | Kunststoff |
Farbe Grundplatte | grau ● |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | grau ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Leitunghalter Modell | DEHNsnap |
Bauhöhe Leitungshalter | 36 mm |
Leitungsführung | lose |
Abmessung | Ø 67 mm |
Werkstoff Grundplatte | Kunststoff |
Farbe Grundplatte | grau ● |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | grau ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Leitunghalter Modell | DEHNsnap |
Bauhöhe Leitungshalter | 36 mm |
Leitungsführung | lose |
Abmessung | Ø 67 mm |
GTIN: 4013364100886, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 34.72 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Dachleitungshalter mit Klebepad (DEHNsnap)
Dachleitungshalter mit Klebepad für das
Errichten von Fangeinrichtungen z.B.
auf Trapez-Blechdächern.
Der Leitungshalter kann auf glatten
(nicht strukturierten) Untergründen
wie Metalldächern / Metallflächen
eingesetzt werden.
Werkstoff Grundplatte: Kunststoff
Farbe Grundplatte: grau ●
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitunghalter Modell: DEHNsnap
Leitungsführung: lose
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H36 KP67 K GR
Art.-Nr.: 297110
oder gleichwertig.
Dachleitungshalter mit Klebepad für das
Errichten von Fangeinrichtungen z.B.
auf Trapez-Blechdächern.
Der Leitungshalter kann auf glatten
(nicht strukturierten) Untergründen
wie Metalldächern / Metallflächen
eingesetzt werden.
Werkstoff Grundplatte: Kunststoff
Farbe Grundplatte: grau ●
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitunghalter Modell: DEHNsnap
Leitungsführung: lose
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H36 KP67 K GR
Art.-Nr.: 297110
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Leitungshalter DEHNgrip mit Grundplatte
Art.-Nr. 297120 - DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Grundplatte | Kunststoff |
Farbe Grundplatte | grau ● |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Leitunghalter Modell | DEHNgrip |
Bauhöhe Leitungshalter | 32 mm |
Leitungsführung | lose |
Abmessung | Ø 67 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Grundplatte | Kunststoff |
Farbe Grundplatte | grau ● |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Leitunghalter Modell | DEHNgrip |
Bauhöhe Leitungshalter | 32 mm |
Leitungsführung | lose |
Abmessung | Ø 67 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364100916, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 46 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Dachleitungshalter mit Klebepad (DEHNgrip)
Dachleitungshalter mit Klebepad für das
Errichten von Fangeinrichtungen z.B.
auf Trapez-Blechdächern.
Der Leitungshalter kann auf glatten
(nicht strukturierten) Untergründen
wie Metalldächern / Metallflächen
eingesetzt werden.
Werkstoff Grundplatte: Kunststoff
Farbe Grundplatte: grau ●
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Leitungsführung: lose
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR
Art.-Nr.: 297120
oder gleichwertig.
Dachleitungshalter mit Klebepad für das
Errichten von Fangeinrichtungen z.B.
auf Trapez-Blechdächern.
Der Leitungshalter kann auf glatten
(nicht strukturierten) Untergründen
wie Metalldächern / Metallflächen
eingesetzt werden.
Werkstoff Grundplatte: Kunststoff
Farbe Grundplatte: grau ●
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Leitunghalter Modell: DEHNgrip
Leitungsführung: lose
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR
Art.-Nr.: 297120
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –