- Loading
Dachleitungshalter für Flachdächer mit Befestigungsbohrungen
Zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Flachdächern und Wänden.
Ausführung St/tZn, groß
Art.-Nr. 202060 - DLH DQ 6.10 GP100X100 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Dachleitungshalter | St/tZn |
Abmessung | 100 x 100 mm |
Befestigung | [4x] Ø4 / [4x] Ø10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Werkstoff Dachleitungshalter | St/tZn |
Abmessung | 100 x 100 mm |
Befestigung | [4x] Ø4 / [4x] Ø10 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
GTIN: 4013364022263, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 230.96 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Dachleitungshalter für Flachdach mit Befestigungsloch
Dachleitungshalter, für Flachdächer mit
Befestigungslöchern zum Verlegen von Fangeinrichtungen
auf Flachdächern und
Wänden
mit Leitungshalter DEHNQUICK
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Abmessung: 100 x 100 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 GP100X100 STTZN
Art.-Nr.: 202060
oder gleichwertig.
Dachleitungshalter, für Flachdächer mit
Befestigungslöchern zum Verlegen von Fangeinrichtungen
auf Flachdächern und
Wänden
mit Leitungshalter DEHNQUICK
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Abmessung: 100 x 100 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 GP100X100 STTZN
Art.-Nr.: 202060
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn, klein
Art.-Nr. 202030 - DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Dachleitungshalter | St/tZn |
Abmessung | 50 x 60 mm |
Befestigung | [4x] Ø5,2 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Werkstoff Dachleitungshalter | St/tZn |
Abmessung | 50 x 60 mm |
Befestigung | [4x] Ø5,2 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
GTIN: 4013364022362, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 116.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Dachleitungshalter für Flachdach mit Befestigungsloch
Dachleitungshalter, für Flachdächer mit
Befestigungslöchern zum Verlegen von Fangeinrichtungen
auf Flachdächern und
Wänden
mit Leitungshalter DEHNQUICK
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Abmessung: 50 x 60 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN
Art.-Nr.: 202030
oder gleichwertig.
Dachleitungshalter, für Flachdächer mit
Befestigungslöchern zum Verlegen von Fangeinrichtungen
auf Flachdächern und
Wänden
mit Leitungshalter DEHNQUICK
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Abmessung: 50 x 60 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN
Art.-Nr.: 202030
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Runde Befestigungsplatte St/tZn, groß
Art.-Nr. 297015 - BP D100 GBM8 4XB10 4XB4 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Dachleitungshalter | St/tZn |
Abmessung | ca. Ø100 mm |
Befestigung | [4x] Ø4 / [4x] Ø10 mm |
Werkstoff Dachleitungshalter | St/tZn |
Abmessung | ca. Ø100 mm |
Befestigung | [4x] Ø4 / [4x] Ø10 mm |
GTIN: 4013364023383, Zolltarifnummer: 73269098, Bruttogewicht: 135.4 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Dachleitungshalter für Flachdach mit Befestigungsloch
Dachleitungshalter, für Flachdächer mit
Befestigungslöchern zum Verlegen von Fangeinrichtungen
auf Flachdächern und
Wänden
Platte mit Gewindebolzen M8
z.B. für DEHNsnap oder Zweischrauben-Überleger bei der
Anwendung für z.B. Pappdächer, Beton, Stahl und
Mauerwerk
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Abmessung: ca. Ø100 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: BP D100 GBM8 4XB10 4XB4 STTZN
Art.-Nr.: 297015
oder gleichwertig.
Dachleitungshalter, für Flachdächer mit
Befestigungslöchern zum Verlegen von Fangeinrichtungen
auf Flachdächern und
Wänden
Platte mit Gewindebolzen M8
z.B. für DEHNsnap oder Zweischrauben-Überleger bei der
Anwendung für z.B. Pappdächer, Beton, Stahl und
Mauerwerk
Werkstoff Dachleitungshalter: St/tZn
Abmessung: ca. Ø100 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: BP D100 GBM8 4XB10 4XB4 STTZN
Art.-Nr.: 297015
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Runde Befestigungsplatte Kunststoff, klein
Art.-Nr. 297025 - BP D40 GBM8 4XB4 K GR
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Dachleitungshalter | Kunststoff |
Farbe | grau ● |
Abmessung | Ø40 mm |
Befestigung | [4x] Ø4 mm |
Werkstoff Dachleitungshalter | Kunststoff |
Farbe | grau ● |
Abmessung | Ø40 mm |
Befestigung | [4x] Ø4 mm |
GTIN: 4013364023390, Zolltarifnummer: 39269097, Bruttogewicht: 5.4 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Dachleitungshalter für Flachdach mit Befestigungsloch
Dachleitungshalter, für Flachdächer mit
Befestigungslöchern zum Verlegen von Fangeinrichtungen
auf Flachdächern und
Wänden
Platte mit Gewindebolzen M8
z.B. für DEHNsnap oder Zweischrauben-Überleger bei der
Anwendung für z.B. Pappdächer, Beton, Stahl und
Mauerwerk
Werkstoff Dachleitungshalter: Kunststoff
Abmessung: Ø40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: BP D40 GBM8 4XB4 K GR
Art.-Nr.: 297025
oder gleichwertig.
Dachleitungshalter, für Flachdächer mit
Befestigungslöchern zum Verlegen von Fangeinrichtungen
auf Flachdächern und
Wänden
Platte mit Gewindebolzen M8
z.B. für DEHNsnap oder Zweischrauben-Überleger bei der
Anwendung für z.B. Pappdächer, Beton, Stahl und
Mauerwerk
Werkstoff Dachleitungshalter: Kunststoff
Abmessung: Ø40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: BP D40 GBM8 4XB4 K GR
Art.-Nr.: 297025
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –