Bänder
Stahlband St/tZn
Art.-Nr. 810225 - BA 20X2.5 STTZN R100M
Preis laden ...
Stahlband St/tZn
Art.-Nr. 810335 - BA 30X3.5 STTZN R50M
Preis laden ...
Stahlband St/tZn
Art.-Nr. 852335 - BA 30X3.5 STTZN R25M
Preis laden ...
Stahlband St/tZn
Art.-Nr. 854335 - BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Preis laden ...
Stahlband St/tZn
Art.-Nr. 814335 - BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
Preis laden ...
Stahlband St/tZn
Art.-Nr. 810304 - BA 30X4 STTZN R52M
Preis laden ...
Stahlband St/tZn
Art.-Nr. 810404 - BA 40X4 STTZN R40M
Preis laden ...
Stahlband St/tZn
Art.-Nr. 810405 - BA 40X5 STTZN R30M
Preis laden ...
Stahlband St/tZn
Art.-Nr. 810504 - BA 50X4 STTZN R30M
Preis laden ...
Stahlband blank
Art.-Nr. 810503 - BA 50X4 ST R30M
Preis laden ...
Kupferband
Art.-Nr. 831225 - BA 20X2.5 CU R100M
Preis laden ...
Edelstahlband
Art.-Nr. 860925 - BA 30X3.5 V2A R25M
Preis laden ...
Edelstahlband
Art.-Nr. 860900 - BA 30X3.5 V2A R60M
Preis laden ...
Edelstahlband
Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860325 - BA 30X3.5 V4A R25M
Preis laden ...
Edelstahlband
Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860335 - BA 30X3.5 V4A R60M
Preis laden ...
Edelstahlband
Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860404 - BA 40X4 V4A R40M
Preis laden ...
Edelstahlband
Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860405 - BA 40X5 V4A R30M
Preis laden ...