- Loading
Für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 sowie zum Einsatz in informationstechnischen Anlagen nach DIN VDE 0845.
TFS / KFSU
- Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
- Einsatz gemäß Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185
- Mit korrosionsbeständigen Edelstahl-Anschlüssen
- Einbau im Innern von Gebäuden, im Freien, in feuchten Räumen sowie unterirdisch
- Extrem hochbelastbare Ausführung
TFS / KFSU
Trennfunkenstrecken mit Kunststoffmantel und 2 Anschlüssen Rd 10 mm in Edelstahl.
Art.-Nr. 923023 - TFS
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | H |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | H |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364074262, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 205 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Trennfunkenstrecke TFS
Hochleistungs-Trennfunkenstrecke
für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305 / VDE 0185 sowie zum
Einsatz in informationstechnischen Anlagen
nach DIN VDE 0845 mit korrosionsbeständigen
Edelstahl-Anschlüssen Rd 10mm für den
Einbau im Innern von Gebäuden, im Freien,
in feuchten Räumen sowie unterirdisch
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 4 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 2,5 kV
Schutzart: IP 65
Anschluß: Rd 10 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs): 100 kA
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz): 300 V
Betriebstemperaturbereich: -20 °C ... +80 °C
Schutzart: IP 65
Anschluss: Rd 10 mm
Werkstoff (Anschluss): NIRO (V2A)
Fabrikat: DEHN
Typ: TFS
Art.-Nr.: 923023
oder gleichwertig.
Hochleistungs-Trennfunkenstrecke
für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305 / VDE 0185 sowie zum
Einsatz in informationstechnischen Anlagen
nach DIN VDE 0845 mit korrosionsbeständigen
Edelstahl-Anschlüssen Rd 10mm für den
Einbau im Innern von Gebäuden, im Freien,
in feuchten Räumen sowie unterirdisch
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 4 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 2,5 kV
Schutzart: IP 65
Anschluß: Rd 10 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs): 100 kA
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz): 300 V
Betriebstemperaturbereich: -20 °C ... +80 °C
Schutzart: IP 65
Anschluss: Rd 10 mm
Werkstoff (Anschluss): NIRO (V2A)
Fabrikat: DEHN
Typ: TFS
Art.-Nr.: 923023
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
TFS / KFSU
Trennfunkenstrecken mit Kunststoffmantel und 2 Anschlüssen Rd 10 mm in Edelstahl.
Art.-Nr. 923021 - KFSU
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364036161, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 205 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Trennfunkenstrecke KFSU
Trennfunkenstrecke mit Kunststoffmantel
für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN VDE 0185-305-3 sowie zum Einsatz
in informationstechnischen Anlagen nach DIN VDE 0845
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 4 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 2,5 kV
Schutzart: IP 65
Anschluß: Rd 10 mm
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz): 300 V
Betriebstemperaturbereich: -20 °C ... +80 °C
Schutzart: IP 65
Anschluss: Rd 10 mm
Werkstoff (Anschluss): NIRO (V2A)
Fabrikat: DEHN
Typ: KFSU
Art.-Nr.: 923021
oder gleichwertig.
Trennfunkenstrecke mit Kunststoffmantel
für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN VDE 0185-305-3 sowie zum Einsatz
in informationstechnischen Anlagen nach DIN VDE 0845
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 4 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 2,5 kV
Schutzart: IP 65
Anschluß: Rd 10 mm
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz): 300 V
Betriebstemperaturbereich: -20 °C ... +80 °C
Schutzart: IP 65
Anschluss: Rd 10 mm
Werkstoff (Anschluss): NIRO (V2A)
Fabrikat: DEHN
Typ: KFSU
Art.-Nr.: 923021
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –