- Loading
Potentialausgleichsschienen – Nachrichtentechnik
Erdungsschienen aus NIRO (V4A) – robuste und langlebige Lösungen für Erdungsverbindungen in der Nachrichtentechnik. Verfügbar mit 6 oder 3 Anschlusspunkten, bieten sie maximale Flexibilität und einfache Installation durch KS-Verbinder und Schraub-Mutter-Befestigung.
Zulassung: nach VG 96953-7
Zulassung: nach VG 96953-7
3 Anschlüsse
Art.-Nr. 472246 - PAS 3AP M10 KSM10 V4A
*
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Anschlüsse | 1x KS-Verbinder, 2x Schraubanschluss M10 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Abmessung (l x b x t1) | 200 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Klemmbereich KS-Verbinder Rd | 6-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16-50 mm2 |
Klemmbereich Fl | 30 mm |
Zulassung | nach VG96953 |
Militärische Bezeichnung | VG96953T07E |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Anschlüsse | 1x KS-Verbinder, 2x Schraubanschluss M10 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Abmessung (l x b x t1) | 200 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Klemmbereich KS-Verbinder Rd | 6-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16-50 mm2 |
Klemmbereich Fl | 30 mm |
Zulassung | nach VG96953 |
Militärische Bezeichnung | VG96953T07E |
GTIN: 4013364459885, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 768.001 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Potentialausgleichschiene aus NIRO (V4A)
zum Anschrauben über 6kt-Stützer
1x KS-Verbinder, 2x Schraube und Muttern
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS 3AP M10 KSM10 V4A
Art.-Nr.: 472246
oder gleichwertig.
zum Anschrauben über 6kt-Stützer
1x KS-Verbinder, 2x Schraube und Muttern
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS 3AP M10 KSM10 V4A
Art.-Nr.: 472246
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
Kein Zubehör gefunden
6 Anschlüsse
Art.-Nr. 472245 - PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
*
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Anzahl Anschlüsse | 6 |
Anschlüsse | 2x KS-Verbinder, 1x Lasche Fl 30 mm, 2x Schraubanschluss M10 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Abmessung (l x b x t1) | 320 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Klemmbereich KS-Verbinder Rd | 6-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16-50 mm2 |
Klemmbereich Fl | 30 mm |
Zulassung | nach VG96953 |
Militärische Bezeichnung | VG96953T07D |
Anzahl Anschlüsse | 6 |
Anschlüsse | 2x KS-Verbinder, 1x Lasche Fl 30 mm, 2x Schraubanschluss M10 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Abmessung (l x b x t1) | 320 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Klemmbereich KS-Verbinder Rd | 6-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16-50 mm2 |
Klemmbereich Fl | 30 mm |
Zulassung | nach VG96953 |
Militärische Bezeichnung | VG96953T07D |
GTIN: 4013364449268, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.121 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Potentialausgleichschiene aus NIRO (V4A)
zum Anschrauben über 6kt-Stützer
2x KS-Verbinder, 1x Fl -30mm,
2x Schraube und Muttern
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
Art.-Nr.: 472245
oder gleichwertig.
zum Anschrauben über 6kt-Stützer
2x KS-Verbinder, 1x Fl -30mm,
2x Schraube und Muttern
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
Art.-Nr.: 472245
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
Kein Zubehör gefunden