- Loading
Fangmaste für HVI light Leitung auf Flachdächern
Mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.
Die Betonsockel (Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatten sind separat zu bestellen.
Fangmast 30 für HVI light Leitung SET I 2300 mm Gesamthöhe
Art.-Nr. 819282 - FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 320 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1300 mm |
Isolierstrecke | 1095 mm |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 149 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 320 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1300 mm |
Isolierstrecke | 1095 mm |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 149 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364252073, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 4.727 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø30 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Fangmaste dimensioniert nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast 30 für HVI light Leitung SET I
Höhe gesamt 2300 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 2300 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 320 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1300 mm
Isolierstrecke: 1095 mm
Länge Fangspitze: 1000 mm
Werkstoff Fangspitze: NIRO
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 149 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
Art.-Nr.: 819282
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Fangmast 30 für HVI light Leitung SET II 2800 mm Gesamthöhe
Art.-Nr. 819287 - FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 320 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1300 mm |
Isolierstrecke | 1095 mm |
Länge Fangspitze | 1500 mm |
Werkstoff Fangspitze | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 132 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 320 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1300 mm |
Isolierstrecke | 1095 mm |
Länge Fangspitze | 1500 mm |
Werkstoff Fangspitze | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 132 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364252097, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 4.587 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø30 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Fangmaste dimensioniert nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast D 30 für HVI light Leitung SET II
Höhe gesamt 2800 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 2800 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 320 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1300 mm
Isolierstrecke: 1095 mm
Länge Fangspitze: 1500 mm
Werkstoff Fangspitze: Al
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 132 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
Art.-Nr.: 819287
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Fangmast 50 für HVI light Leitung SET I 2900 mm Gesamthöhe
Art.-Nr. 819380 - FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1900 mm |
Isolierstrecke | 1535 mm |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 121 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 166 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 203 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1900 mm |
Isolierstrecke | 1535 mm |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 121 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 166 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 203 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364241916, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 13.88 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø50 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Fangmaste sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 203 km/h
dimensioniert.
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast 50 für HVI light Leitung SET I
Höhe gesamt 2900 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 2900 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 560 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1900 mm
Isolierstrecke: 1535 mm
Länge Fangspitze: 1000 mm
Werkstoff Fangspitze: NIRO
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 121 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 166 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 203 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 819380
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Fangmast 50 für HVI light Leitung SET II 3900 mm Gesamthöhe
Art.-Nr. 819385 - FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1900 mm |
Isolierstrecke | 1535 mm |
Länge Fangstange | 2000 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 110 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 147 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 179 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1900 mm |
Isolierstrecke | 1535 mm |
Länge Fangstange | 2000 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 110 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 147 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 179 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364241923, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 13.99 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø50 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Fangmaste sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 179 km/h
dimensioniert.
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast 50 für HVI light Leitung SET II
Höhe gesamt 3900 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 3900 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 560 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1900 mm
Isolierstrecke: 1535 mm
Länge Fangstange: 2000 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 110 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 147 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 179 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 819385
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Fangmast 50 für HVI light Leitung SET III 4900 mm Gesamthöhe
Art.-Nr. 819390 - FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1900 mm |
Isolierstrecke | 1535 mm |
Länge Fangstange | 3000 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 97 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 124 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 147 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1900 mm |
Isolierstrecke | 1535 mm |
Länge Fangstange | 3000 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 97 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 124 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen | 147 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364241930, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 13.27 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø50 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Fangmaste sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 147 km/h
dimensioniert.
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast 50 für HVI light Leitung SET III
Höhe gesamt 4900 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 4900 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 560 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1900 mm
Isolierstrecke: 1535 mm
Länge Fangstange: 3000 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 97 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 124 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x
HVI light außen: 147 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 819390
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente