Fangmast mit HVI Leitung

Für eine maximale freie Länge der gesamten Fangeinrichtung von 8,5 m.
Die Befestigung muss mit drei variablen Haltern (Art.-Nr. 105 345) erfolgen.

Der teilbare Fangmast besteht aus:
– Fangstange Al Ø22 / 16 / 10 mm, Länge 3000 mm
– Stützrohr GFK/Al Ø50 / 60 mm, Länge 2100 mm (Übersteckung 200 mm)
– Mastrohr St/tZn Ø60 mm, Länge 6000 mm mit Arretierungsschrauben M10 aus NIRO
– HVI Leitung innen verlegt
– Transportlänge 6000 mm

Fangmast mit HVI Leitung

Art.-Nr. 819730 - FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN

Preis laden ...

Stück