- Loading
Getrennte Fangeinrichtung DEHNiso-Combi - Loading
Distanzhalter am Stützrohr
DEHNiso-Combi Sets
Komponenten für Getrennte Fangeinrichtungen (isoliert).Zum Schutz von größeren Dachaufbauten z. B. Klimageräten, Rückkühlanlagen etc.Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).Rohre und Distanzhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Dauertemperaturbereich -50 bis +100 °C.
- Kompletteinheit montagefertig
- Geringes Eigengewicht
- Stabile Ausführung des gesamte Aufbaus
- Befestigungsschellen mit Einschrauben-Technik
- Vielfältige Lochbilder für unterschiedlichste Montageanforderungen
Einteilig Gesamthöhe 4200 mm
Art.-Nr. 105440 - DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge | 4200 mm |
Anzahl Befestigungswinkel | 2 |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage max. freie Länge 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Gesamtlänge | 4200 mm |
Anzahl Befestigungswinkel | 2 |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage max. freie Länge 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364099692, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 7.64 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
DEHNiso-Combi Sets Gesamtlänge 4200mm GFK/Al
DEHNiso-Combi Sets
Komponenten für Getrennte (isoliert) Fangeinrichtungen
zum Schutz von größeren Dachaufbauten z.B.
Klimageräten,
Rückkühlanlagen etc.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø50 mm und Distanzstab Ø16 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert, 1-teilig,
DEHNiso-Combi Sets, nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert,
bestehend aus:
1x Fangspitze Al, L = 1000 mm (Art.-Nr. 105 071)
1x Stützrohr GFK/Al, L = 3200 mm (Art.-Nr. 105 300)
2x Wandbefestigungswinkel NIRO (V2A) (Art.-Nr. 105 340)
1x Distanzhalter GFK/Al, L = 1030 mm (Art.-Nr. 106 331)
Gesamtlänge: 4200 mm
Anzahl Befestigungswinkel: 2
Länge Stützrohr: 3200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (Wandmontage max. freie
Länge 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
Art.-Nr.: 105440
oder gleichwertig.
DEHNiso-Combi Sets
Komponenten für Getrennte (isoliert) Fangeinrichtungen
zum Schutz von größeren Dachaufbauten z.B.
Klimageräten,
Rückkühlanlagen etc.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø50 mm und Distanzstab Ø16 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert, 1-teilig,
DEHNiso-Combi Sets, nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert,
bestehend aus:
1x Fangspitze Al, L = 1000 mm (Art.-Nr. 105 071)
1x Stützrohr GFK/Al, L = 3200 mm (Art.-Nr. 105 300)
2x Wandbefestigungswinkel NIRO (V2A) (Art.-Nr. 105 340)
1x Distanzhalter GFK/Al, L = 1030 mm (Art.-Nr. 106 331)
Gesamtlänge: 4200 mm
Anzahl Befestigungswinkel: 2
Länge Stützrohr: 3200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (Wandmontage max. freie
Länge 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
Art.-Nr.: 105440
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Kein Zubehör gefunden
Einteilig Gesamthöhe 5700 mm
Art.-Nr. 105455 - DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge | 5700 mm |
Anzahl Befestigungswinkel | 3 |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage max. freie Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Gesamtlänge | 5700 mm |
Anzahl Befestigungswinkel | 3 |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage max. freie Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364099715, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 11.45 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
DEHNiso-Combi Sets Gesamtlänge 5700mm GFK/Al
DEHNiso-Combi Sets
Komponenten für Getrennte (isoliert) Fangeinrichtungen
zum Schutz von größeren Dachaufbauten z.B.
Klimageräten,
Rückkühlanlagen etc.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø50 mm und Distanzstab Ø16 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert, 1-teilig,
DEHNiso-Combi Sets, nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert,
bestehend aus:
1x Fangspitze Al, L = 1000 mm (Art.-Nr. 105 071)
1x Stützrohr GFK/Al, L = 4700 mm (Art.-Nr. 105 301)
3x Wandbefestigungswinkel NIRO (V2A) (Art.-Nr. 105 340)
2x Distanzhalter GFK/Al, L = 1030 mm (Art.-Nr. 106 331)
Gesamtlänge: 5700 mm
Anzahl Befestigungswinkel: 3
Länge Stützrohr: 4700 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (Wandmontage max. freie
Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 105455
oder gleichwertig.
DEHNiso-Combi Sets
Komponenten für Getrennte (isoliert) Fangeinrichtungen
zum Schutz von größeren Dachaufbauten z.B.
Klimageräten,
Rückkühlanlagen etc.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø50 mm und Distanzstab Ø16 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert, 1-teilig,
DEHNiso-Combi Sets, nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert,
bestehend aus:
1x Fangspitze Al, L = 1000 mm (Art.-Nr. 105 071)
1x Stützrohr GFK/Al, L = 4700 mm (Art.-Nr. 105 301)
3x Wandbefestigungswinkel NIRO (V2A) (Art.-Nr. 105 340)
2x Distanzhalter GFK/Al, L = 1030 mm (Art.-Nr. 106 331)
Gesamtlänge: 5700 mm
Anzahl Befestigungswinkel: 3
Länge Stützrohr: 4700 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (Wandmontage max. freie
Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 105455
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Kein Zubehör gefunden
Zweiteilig Gesamthöhe 7200 mm
Art.-Nr. 105470 - DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge | 7200 mm |
Anzahl Befestigungswinkel | 3 |
Länge Stützrohr | 6200 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage max. freie Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Gesamtlänge | 7200 mm |
Anzahl Befestigungswinkel | 3 |
Länge Stützrohr | 6200 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage max. freie Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364100138, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 14.65 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
DEHNiso-Combi Sets zweiteilig Gesamtlänge 7200mm GFK/Al
DEHNiso-Combi Sets
Komponenten für Getrennte (isoliert) Fangeinrichtungen
zum Schutz von größeren Dachaufbauten z.B.
Klimageräten,
Rückkühlanlagen etc.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø50 mm und Distanzstab Ø16 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
2-teilig, (Tranportlänge 3200 mm)
DEHNiso-Combi Sets, nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert,
bestehend aus:
1x Fangspitze Al, L = 1000 mm (Art.-Nr. 105 071)
1x Stützrohr GFK/Al, L = 6200 mm (Art.-Nr. 105 302)
3x Wandbefestigungswinkel NIRO (V2A) (Art.-Nr. 105 340)
3x Distanzhalter GFK/Al, L = 1030 mm (Art.-Nr. 106 331)
Gesamtlänge: 7200 mm
Anzahl Befestigungswinkel: 3
Länge Stützrohr: 6200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (Wandmontage max. freie
Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 105470
oder gleichwertig.
DEHNiso-Combi Sets
Komponenten für Getrennte (isoliert) Fangeinrichtungen
zum Schutz von größeren Dachaufbauten z.B.
Klimageräten,
Rückkühlanlagen etc.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø50 mm und Distanzstab Ø16 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
2-teilig, (Tranportlänge 3200 mm)
DEHNiso-Combi Sets, nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert,
bestehend aus:
1x Fangspitze Al, L = 1000 mm (Art.-Nr. 105 071)
1x Stützrohr GFK/Al, L = 6200 mm (Art.-Nr. 105 302)
3x Wandbefestigungswinkel NIRO (V2A) (Art.-Nr. 105 340)
3x Distanzhalter GFK/Al, L = 1030 mm (Art.-Nr. 106 331)
Gesamtlänge: 7200 mm
Anzahl Befestigungswinkel: 3
Länge Stützrohr: 6200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (Wandmontage max. freie
Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 105470
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Kein Zubehör gefunden