Spannungsprüfsystem DEHNcap
Spannungsprüfsystem zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle für Schaltanlagen mit HR- oder LRM-Messbuchsen.
Spannungsanzeigegerät DEHNcap/P
Passiver Spannungsanzeiger nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle für Schaltanlagen mit HR- oder LRM-Messbuchsen.
- Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem)
- Passives Anzeigegerät ohne Batterien
- LED-Anzeige
- Auch als Dauerspannungsanzeiger einsetzbar
Spannungsanzeigegerät DEHNcap/A
Elektronischer Spannungsanzeiger nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle für Schaltanlagen mit LRM-Messbuchsen (in Kombination mit Art.-Nr. 767 133 auch für HR-Messbuchsen ).
- Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem)
- Aktives Spannungsanzeigegerät zum Prüfen auf Spannungsfreiheit
- Anzeige über zwei getrennte LEDs
- Mit integrierter Eigenprüfvorrichtung und Batterieüberwachung
- Automatische Betriebsabschaltung
Schnittstellenprüfgerät DEHNcap/IT
Elektronisches Schnittstellenprüfgerät nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) für die Wiederholungsprüfung fest eingebauter Koppelteile mit LRM-Messbuchsen (in Kombination mit Art.-Nr. 767 133 auch für HR-Messbuchsen ) nach BGV A3.
- Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem)
- Aktives Anzeigegerät zur Wiederholungsprüfung von Koppelteilen
- Anzeige über zwei getrennte LEDs
- Mit integrierter Eigenprüfvorrichtung und Batterieüberwachung
- Automatische Betriebsabschaltung
Phasenvergleicher DEHNcap/PC-LRM
Elektronischer Phasenvergleicher nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) für das allpolige Feststellen der Phasengleichheit an Schaltanlagen mit HR- und LRM-Messbuchsen.
- Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem)
- Aktives Anzeigegerät zum Prüfen auf Phasengleichheit an LRM-Messbuchsen
- Einsatz an HR-Messbuchsen mit zwei HR-LRM-Messadaptern
- Anzeige über drei getrennte LEDs
- Gerät erfasst Nulldurchgänge der beiden zu vergleichenden Systeme
- Mit Batterieüberwachung
Prüfset DEHNcap HR-LRM
Set zum Festellen der Spannungsfreiheit und Prüfen auf Phasengleichheit in HR- und LRM-Systemen im Kunststoffkoffer.
Messadapter DEHNcap
HR-LRM-Messadapter und LR-LRM-Messadapter nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) zur mechanischen und elektrischen Anpassung z. B.: Spannungsanzeigegeräte, Schnittstellenprüfgeräte, Phasenvergleicher und µA-Meter, an Schaltanlagen mit HR- (HO-), LR- und LRM-Messbuchsen.
- Einfache mechanische und elektrische Anpassung an HR- oder LR-Messbuchsen
- Messimpedanz zur Wiederholungsprüfung von Koppelteilen mit geeignetem µA-Meter
- 4 mm Sicherheitsstecker bzw. -buchsen
- Spannungsführender HR-Stecker isoliert