Metalldach / Wellplattendach – Dachleitungshalter
Dachleitungshalter zur Installation einer Fangeinrichtung auf einem Metall- oder Wellplatten-/ Trapezblechdach.
Dachleitungshalter für Metalldächer
Für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen auf Metalldächern.
Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil geprüften Dachleitungshaltern (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil geprüften Dachleitungshaltern (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Dachleitungshalter mit Klebepad
Für das Errichten von Fangeinrichtungen z. B. auf Trapez-Blechdächern. Der Leitungshalter kann auf glatten (nicht strukturierten) Untergründen wie Metalldächern / Metallflächen eingesetzt werden. Die Leitungshalter werden durch Kleben (Schutzfolie entfernen) auf dem Dach fixiert.
Dachleitungshalter für Wellplattendächer
Zum Verlegen von Firstleitungen und Leitungen in der Dachfläche.
Wellenabstand 177 mm (Profil 5) und 130 mm (Profil 8).
Wellenabstand 177 mm (Profil 5) und 130 mm (Profil 8).