Satteldach – Dachleitungshalter
Dachleitungshalter für Firstziegel, Gratsteine und Dachflächen auf einem Satteldach.
Dachleitungshalter mit Zugfeder für Firstziegel und Gratsteine
Zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z. B. für Ziegeldächer.
Dachleitungshalter verstellbar für Firstziegel und Gratsteine
Zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z. B. für Ziegeldächer.
Dachleitungshalter für Firstziegel und Gratsteine
Zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First.
Dachleitungshalter mit gewinkelter flexibler Grundstrebe für Dachflächen
Zum Einhängen in den Dachziegel mit flexibler Grundstrebe aus dünnem NIRO (0,3 mm), zum Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine.
Dachleitungshalter mit geprägter Strebe für Dachflächen
Zur Befestigung von Fang- und Ableitungen.
Dachleitungshalter mit Strebe für Dachflächen
Zum Einschieben für Ziegel-, Schiefer- und Pappdächer.
Dachleitungshalter mit gewinkelter Strebe für Dachflächen
Zum Einhängen in die Dachziegel / Dachsteine.
Dachleitungshalter mit Klemmtechnik für Dachflächen
Zur Befestigung von Fang- und Ableitungen.
Dachleitungshalter mit vorgeformter Strebe für Dachflächen
Zum Einhängen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine.
Bauteile für Gebäude mit weicher Bedachung
Komponenten für den Blitzschutz bei Weichdächern z. B. aus Reet, Stroh oder Schilf.
Die Fangleitungen auf Dächern aus Reet, Stroh oder Schilf müssen frei gespannt verlegt werden z. B. auf isolierenden Stützen. Auch im Bereich der Traufe sind bestimmte Abstände einzuhalten.
Bei Firstleitungen sind Spannweiten bis etwa 15 m, bei Ableitungen Spannweiten bis etwa 10 m ohne zusätzliche Abstützungen anzustreben. Spannpfähle müssen mit der Dachkonstruktion (Sparren und Querhölzer) mit Durchgangsbolzen und Unterlegscheiben fest verbunden werden.
Blitzschutzanlagen an Gebäuden mit weicher Bedachung „Reetdach“ werden heute häufig mit isolierten HVI Blitzschutz ausgeführt.
Die Fangleitungen auf Dächern aus Reet, Stroh oder Schilf müssen frei gespannt verlegt werden z. B. auf isolierenden Stützen. Auch im Bereich der Traufe sind bestimmte Abstände einzuhalten.
Bei Firstleitungen sind Spannweiten bis etwa 15 m, bei Ableitungen Spannweiten bis etwa 10 m ohne zusätzliche Abstützungen anzustreben. Spannpfähle müssen mit der Dachkonstruktion (Sparren und Querhölzer) mit Durchgangsbolzen und Unterlegscheiben fest verbunden werden.
Blitzschutzanlagen an Gebäuden mit weicher Bedachung „Reetdach“ werden heute häufig mit isolierten HVI Blitzschutz ausgeführt.