DEHNguard 1000

  • Nagy villámáramlevezetési képesség a nagyteljesítményű cink-oxid varisztoroknak köszönhetően
  • Gyors megszólalás
  • Nagy megbizhatóság a "Thermo Dynamic Control" leválasztó egységnek köszönhetően
  • Hibajelzés zöld / piros színnel a kémlelő ablakban
  • Kifejezetten nagy rendszerfeszültségű készülékek védelmére tervezték

DEHNguard 1000 (FM)

Egypólusú, kompakt túlfeszültségkorlátozó; FM változat potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel.

2 Termékek

Cikkszám 950102 DG 1000

GTIN 4013364105621, Vámtarifa szám (EU): 85363030, Bruttó súly: 205.30 g, PU: 1.00 db.

Kifutott termék:

Képek

További információ

DEHNguard 1000 kompakt túlfeszültségkorlátozó
Egypólusú túlfeszültségkorlátozó, szélesség: 2 modul
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 1000 V AC/DC
Védelmi feszültségszint: <= 4.2 kV
Névleges levezetési áram: 15 kA
Legnagyobb levezetési áram: 30 kA
Zárlati szilárdság: 25 KAeff
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG 1000
Cikksz.: 950102
vagy egyenértékű.

Tanúsítványok

 

Műszaki adatok

SPD típus/osztály az EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Védelmi feszültségszint (Up ) ≤ 4,2 kV
Legnagyobb túláramvédelem 100 A aM
Legnagyobb túláramvédelem U ≤ 690 V AC 125 A gG
Tanúsítványok UL

A 950102 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.

A 950102 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.

Webshop indítása

Cikkszám 950112 DG 1000 FM

GTIN 4013364105638, Vámtarifa szám (EU): 85363030, Bruttó súly: 217.00 g, PU: 1.00 db.

Kifutott termék:

Képek

További információ

DEHNguard 1000 FM kompakt túlfeszültségkorlátozó
Egypólusú túlfeszültségkorlátozó, szélesség: 2 modul
Távjelző érintkezővel
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 1000 V AC/DC
Védelmi feszültségszint: <= 4.2 kV
Névleges levezetési áram: 15 kA
Legnagyobb levezetési áram: 30 kA
Zárlati szilárdság: 25 KAeff
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG 1000 FM
Cikksz.: 950112
vagy egyenértékű.

Tanúsítványok

 

Műszaki adatok

SPD típus/osztály az EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Védelmi feszültségszint (Up ) ≤ 4,2 kV
Legnagyobb túláramvédelem 100 A aM
Legnagyobb túláramvédelem U ≤ 690 V AC 125 A gG
Tanúsítványok UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező

A 950112 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.

A 950112 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.

Webshop indítása