Art.-Nr. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364101302, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 119.71 g, VPE: 10.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány cső Ø | 16-89 mm (3/8-3'') |
Csavar | di M8 x 20 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szalag mérete (h x sz x mé) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094109, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 133.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány cső Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Csavar | di M8 x 20 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szalag mérete (h x sz x mé) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094116, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csavar | di M8 x 20 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Szalag mérete (sz x mé) | 25 x 0,3 mm |