Összekötő karmantyúk

Két kör keresztmetszetű vezető összekötésére hosszanti elrendezésben négy csavarral.

ZG 8

1 Termék

Cikkszám 385203 VM 8 SKM6X10 ZG

GTIN 4013364035669, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 65.60 g, PU: 50.00 db.


Képek

További információ

Összekötő karmantyúk ZG 8
Összekötő karmantyúk két kör keresztmetszetű vezető összekötésére
hosszanti elrendezésben
Kapocs anyaga: ZG
Befogási tartomány Rd: 8 mm
Csavar: M6 x 10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: VM 8 SKM6X10 ZG
Cikksz.: 385203
vagy egyenértékű.

Tanúsítványok

 

Műszaki adatok

Kapocs anyaga ZG
Befogási tartomány Rd 8 mm
Csavar dj M6 x 10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

A 385203 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.

A 385203 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.

Webshop indítása

ZG 7-10

1 Termék

Cikkszám 385202 VM 7.10 SKM6X12 ZG

GTIN 4013364068131, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 71.00 g, PU: 50.00 db.


Képek

További információ

Összekötő karmantyúk ZG 7-10
Összekötő karmantyúk két kör keresztmetszetű vezető összekötésére
hosszanti elrendezésben
Kapocs anyaga: ZG
Befogási tartomány Rd: 7-10 mm
Csavar: M6 x 12 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: VM 7.10 SKM6X12 ZG
Cikksz.: 385202
vagy egyenértékű.

Tanúsítványok

 

Műszaki adatok

Kapocs anyaga ZG
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Csavar dj M6 x 12 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

A 385202 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.

A 385202 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.

Webshop indítása

Al 8

1 Termék

Cikkszám 385213 VM 8 SKM6X8 AL

GTIN 4013364090873, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 40.30 g, PU: 50.00 db.


Műszaki adatok

Kapocs anyaga Al
Befogási tartomány Rd 8 mm
Csavar dj M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

A 385213 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.

A 385213 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.

Webshop indítása

Cu 8

1 Termék

Cikkszám 385207 VM 8 SKM6X8 CU

GTIN 4013364049093, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 65.70 g, PU: 50.00 db.


Képek

További információ

Összekötő karmantyúk Cu
Összekötő karmantyúk két kör keresztmetszetű vezető összekötésére
hosszanti elrendezésben
Kapocs anyaga: Cu
Befogási tartomány Rd: 8 mm
Csavar: M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: VM 8 SKM6X8 CU
Cikksz.: 385207
vagy egyenértékű.

Tanúsítványok

 

Műszaki adatok

Kapocs anyaga Cu
Befogási tartomány Rd 8 mm
Csavar dj M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

A 385207 termék hozzá lett adva a jegyzettömbhöz.

A 385207 terméket hozzáadtuk a kosárhoz.

Webshop indítása

back to top