Cikkszám 319201 KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
GTIN 4013364024519, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 324.00 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 319207 KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU
GTIN 4013364020047, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 353.00 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-70 mm2 |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 29 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 319209 KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
GTIN 4013364035980, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 316.90 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-70 mm2 |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 321045 KS 8.10 FL40 STTZN
GTIN 4013364021518, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 417.80 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30-40 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30-40 / 30-40 mm |
Méret | 70 x 70 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 321047 KS 8.10 FL40 CU
GTIN 4013364021525, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 457.80 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30-40 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30-40 / 30-40 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-120 mm2 |
Méret | 70 x 70 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 35,1 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 319229 KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
GTIN 4013364108752, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 413.80 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd / Rd | 7-10 / 7-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30-40 / 30-40 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-95 mm2 |
Méret | 70 x 70 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,0 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 319202 KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN
GTIN 4013364024526, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 337.80 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 16 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 16 / 30 mm |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 319219 KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
GTIN 4013364069916, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 323.90 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd / Rd | 16 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 16 / 30 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-120 mm2 |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 318201 KS 8.10 FL30 STTZN
GTIN 4013364021464, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 238.00 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 318207 KS 8.10 FL30 CU
GTIN 4013364021488, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 257.00 g, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-120 mm2 |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 29 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 318209 KS 8.10 FL30 V4A
GTIN 4013364035973, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 249.40 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-120 mm2 |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 318251 KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
GTIN 4013364046559, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 245.00 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 318219 KS 8.10 8.10 FL30 V4A
GTIN 4013364129320, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 239.00 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-120 mm2 |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 318033 KS FL30 STTZN
GTIN 4013364021471, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 240.00 g, PU: 25.00 db.
További információ
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 318233 KS FL30 V4A
GTIN 4013364096646, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 229.30 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,0 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 320044 KS FL40 STTZN
GTIN 4013364021501, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 305.80 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30-40 / 30-40 mm |
Méret | 70 x 70 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Cikkszám 318252 KS 8.10 16 FL30 STTZN
GTIN 4013364048454, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 255.80 g, PU: 25.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 16 / 30 mm |
Méret | 60 x 60 x 3 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |