Cikkszám 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
GTIN 4013364158245, Vámtarifa szám (EU): 85359000, Bruttó súly: 103.50 g, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Anyagvastagság (t1) | 2,5 mm |
Csavar | d M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Cikkszám 105469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
GTIN 4013364381575, Vámtarifa szám (EU): 85389099, Bruttó súly: 3.70 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Állvány anyaga | NIRO |
Sugár | 320 mm |
Betontalpak száma | 3 db á 8,5 kg |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20 mm |
Távtartó beállítási tartomány | 600-1180 mm |
Változó végelzáró hossza | 900-1500 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Cikkszám 105461 DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
GTIN 4013364381520, Vámtarifa szám (EU): 85389099, Bruttó súly: 882.10 g, PU: 1.00 db.
További információ
Műszaki adatok
Távtartó anyaga | Al |
Távtartó hossza | 1270 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Változó végelzáró hossza | 350-900 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Cikkszám 106150 DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
GTIN 4013364092914, Vámtarifa szám (EU): 85389099, Bruttó súly: 340.00 g, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Hossz (l1) | 675 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 590 mm |
Cikkszám 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
GTIN 4013364381506, Vámtarifa szám (EU): 85389099, Bruttó súly: 537.70 g, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Távtartó anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) |
Vezetéktartó / adapter anyaga | PA |
Betontalpak száma | 2 db á 17 kg |
Hossz | 1270 mm |
Szigetelő szakasz | 1245 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-21 mm |
Menet | M8 |